StarTech.com

Support de bureau pour tablette universel - Fixation murale

Support de tablette | Pour tablettes de 4,7 po à 12,9 po | Support à montage mural optionnel inclus

Nº de produit : ARMTBLTDT

  • Le support pour tablette universel peut accueillir un large éventail de tablettes et téléphones de 4,7 po à 12,9 po
  • Le bras articulé pour tablette pivote à 170° au niveau de la base, entre -40° et 180° au niveau du coude, et se tourne à 360° en cas de visualisation en orientation portrait ou paysage
  • Base incluse en option pour un montage mural ou sur une surface
En voir plus
  • Large base carrée pour assurer la stabilité
  • Jusqu'à 1 kg de capacité pondérale
37,99 € EUR hors TVA
45,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Intégrez votre iPad ou toute autre tablette de façon homogène à votre espace de travail grâce à ce support pour tablette ajustable. Déplacez le bras pour tablette vers le haut ou le bas et faites pivoter votre tablette pour déterminer la position idéale. Le support pour tablette universel se place en toute sécurité sur votre bureau ou il peut être monté sur un mur ou encore sous une étagère ou un meuble.

Support pour tablette installé sur un bureau

Optimisez l'utilisation de votre tablette

Grâce à ce support extrêmement réglable, vous pouvez utiliser votre tablette sans avoir à la tenir ni à la poser à plat sur votre bureau. 

Modifiez facilement votre angle de vue

Il vous suffit de déplacer le bras pour tablette vers le haut ou le bas grâce à ses deux articulations mobiles pour positionner votre tablette à la hauteur qui vous convient. Le bras pour tablette pivote de 0/+170° au niveau de la base et de -40/+180° au niveau du coude pour un positionnement simplifié. Passez facilement d'une orientation portrait à une orientation paysage grâce à la rotation à 360°.

Support pour tablette monté sous une étagère

Installation simplifiée

La pince de fixation s'installe facilement pour tenir une tablette ou un téléphone d'un format de 4,7" à 12,9" et pesant jusqu'à 1 kg. Grâce à sa large base, le support pour tablette s'installe en toute sécurité sur votre bureau, un comptoir ou toute autre surface plane. Une base plus petite, également incluse, permet d'installer le support pour tablette sur un mur ou sous une étagère ou un placard de cuisine, pour s'appliquer à de multiples scénarios.

Le modèle ARMTBLTDT bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Pour un confort visuel optimal, utilisez le support pour tablette sur votre bureau ou votre comptoir

Fixez votre tablette au mur pour consulter les documents de référence sans avoir à la tenir

Pour consulter facilement les instructions, montez le support pour tablette sous un comptoir ou un meuble

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Fixation sur le mur Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support de bureau - Montable au mur
Performance
Capacité de poids 1 kg [2.2 lb]
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant 0°/170° (au niveau de la base) ; -40°/180° (au niveau du coude)
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 12.9"
Taille minimale de l'écran 4.7"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 350 mm [13.8 in]
Largeur du produit 160 mm [6.3 in]
Longueur du produit 160 mm [6.3 in]
Poids du produit 1.4 kg [3 lb]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 1.5 kg [3.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras de tablette
1 - Base
1 - Plaque murale
1 - Revêtement décoratif
2 - Vis
2 - Vis d'ancrage à béton
1 - Clé hexagonale 2,5 mm
1 - Clé hexagonale 3 mm
1 - Clé hexagonale 4 mm
1 - Bouton
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support de tablette à fixation sur bureau ou au mur avec verrouillage pour iPad - Acier
SECTBLTPOS
Support de tablette à fixation sur bureau ou au mur avec verrouillage pour iPad - Acier

Support de tablette verrouillable | Pour tablettes de 9,7 po | Construction en acier

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA
Support col de cygne pour tablette avec fixation de bureau
ARMTBLTUGN
Support col de cygne pour tablette avec fixation de bureau

Support de tablette à montage sur bureau | Pour tablettes de 6,5 po à 7,8 po de largeur | Porteur détachable

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA
Trépied réglable pour tablette avec pochette de transport
STNDTBLT1A5T
Trépied réglable pour tablette avec pochette de transport

Support de tablette portable | Pour tablettes de 6,5 po à 7,8 po de largeur | Sac de transport inclus

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Support au sol verrouillable pour iPad
STNDTBLT1FS
Support au sol verrouillable pour iPad

Support de tablette verrouillable | Pour tablettes de 9,7 po | Construction métallique | Hauteur fixe

226,99 € hors TVA
272,39 € incluant TVA

Accessoires