StarTech.com

Support de bureau pour tablette - Bras articulé - Support tablette pour iPad ou Android

Support de tablette à montage sur bureau | Pour tablettes de 9 po à 11 po | Verrouillabe | Construction en acier

Nº de produit : ARMTBLTIW

  • Support universel à fixation sur le bureau pour les tablettes de 9 po à 11 po
  • Intégrez votre tablette de façon homogène à votre poste de travail
  • Assurez la sécurité de votre tablette avec ce support verrouillable
En voir plus
  • Installation pratique grâce au montage à l'aide d'une pince
  • Construction en acier durable
171,99 € EUR hors TVA
206,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce bras pour tablette à fixation sur le bureau vous permet d'intégrer votre tablette de façon homogène dans n'importe quel espace de travail. Il vous suffit de le fixer sur votre bureau ou sur votre comptoir. Ce produit est conforme à la norme TAA (Trade Agreements Act) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Positionnement personnalisable

Grâce à ce support pour tablette totalement réglable, vous pourrez intégrer votre tablette dans votre espace de travail pour une ergonomie et un confort maximum. Le support comprend un bras articulé vous permettant d'adapter facilement la position de votre tablette en hauteur et en profondeur, selon votre utilisation. Le support pour tablette tourne à 360 degrés, pivote et s'incline pour une position idéale. Le support pour tablette dispose également d'un système de fixation de sécurité verrouillable qui garantit le bon maintien de votre tablette.


Installation simplifiée

Vous pouvez facilement installer ce support pour tablette sur votre surface de travail, en le fixant sur votre bureau ou sur votre comptoir. En outre, le bras intégré dissimule discrètement le câble de charge pour un espace de travail net et professionnel. Vous pouvez ainsi recharger votre tablette lorsqu'elle est installée sur son support. Le support pour tablette contient un mécanisme de pinces qui vous permet de retirer et de réinstaller facilement votre tablette.


Durabilité maximale

Ce support pour tablette solide garantit la protection de votre tablette contre les chutes en cas de choc grâce à sa conception en acier robuste. Le support pour tablette associe une conception durable avec des finitions élégantes et professionnelles qui s'intègreront parfaitement chez vous, au bureau ou dans votre vitrine.

 

Le modèle ARMTBLTIW bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Installez une tablette à votre poste de travail pour lancer des applications secondaires

Placez une tablette dans votre espace de travail pour consulter des documents de référence sans avoir à la tenir

Posez une tablette dans votre cuisine pour consulter des recettes

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Étau de serrement
Performance
Capacité de poids 1000 g [35.3 oz]
Extension maximale du bras 540 mm [21.3 in]
Inclinaison 180°
Panoramique 280°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant 360°
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 11"
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 97 mm [3.8 in]
Largeur du produit 167 mm [6.6 in]
Longueur du produit 808 mm [31.8 in]
Poids du produit 1.8 kg [3.9 lb]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 2.5 kg [5.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras de tablette articulé
1 - Étau de serrement
2 - Clips de gestion des câbles
1 - Coussin EVA
1 - Clé Allen 2,5 mm
1 - Clé Allen 3 mm
2 - Clés
1 - Clé de sécurité

Certifications

Accessoires