StarTech.com

Trépied réglable pour tablette avec pochette de transport

Support de tablette portable | Pour tablettes de 6,5 po à 7,8 po de largeur | Sac de transport inclus

Nº de produit : STNDTBLT1A5T

  • Convient aux tablettes de 6,5 à 7,8 po de largeur (épaisseur maximale : 11,5 mm)
  • Présentez un contenu sur écran fixe ou prenez des photos et des vidéos sans tremblements grâce à ce support au sol pour tablette
  • Hauteur réglable entre 74,5 cm et 157 cm
En voir plus
  • S’incline facilement à votre angle de vue préféré, dispose également d'une rotation à 360° de la tête
  • Le support pour tablette se détache du trépied pour portabilité (comprend un sac de transport)
96,99 € EUR hors TVA
116,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support de bureau
Performance
Capacité de poids 1000 g [35.3 oz]
Hauteur maximale 1575 mm [62 in]
Inclinaison 280°
Maximum Tablet Thickness 11.5 mm [0.5 in]
Minimum Height 745 mm [29.3 in]
Panoramique 360°
Réglage de la hauteur Oui
Rotation de l'écran 360°
Spécifications générales Le support pour tablette universel correspond aux tablettes de 166 à 200 mm de largeur
Caractéristiques physiques
Largeur du produit 610 mm [24 in]
Longueur du produit 610 mm [24 in]
Poids du produit 2 kg [4.5 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 2.2 kg [5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de tablette
1 - Trépied avec rallonge
1 - Pochette de transport
1 - Guide d'installation rapide

Certifications

Produits associés

Support col de cygne pour tablette avec fixation de bureau
ARMTBLTUGN
Support col de cygne pour tablette avec fixation de bureau

Support de tablette à montage sur bureau | Pour tablettes de 6,5 po à 7,8 po de largeur | Porteur détachable

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA

Accessoires