Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comFiltrer par:
10 Résultats
Trier par :
Chariot TV pour écran de 32" à 70" - Réglage de la hauteur sans effort
Créez un centre multimédia portable grâce à ce meuble TV capable de supporter les téléviseurs à écran plat de 32" à 70"
Support plafond pour télévision à écran plat de 32" à 70" - Pour TV LCD, LED ou Plasma
Suspendez un téléviseur à écran plat à votre plafond et ajustez la hauteur de la tige ainsi que l'inclinaison verticale et horizontale pour votre confort visuel
Support mural pour télévision à écran plat - Faible encombrement - Inclinable - Antivol
Installez votre téléviseur à écran plat en toute sécurité sur un mur, puis personnalisez votre angle de vision grâce au réglage facile de l'inclinaison de l'écran
Support mural en acier robuste pour écran de 45" à 70" avec antivol
Créez un mur vidéo professionnel offrant un accès facile à l'arrière des écrans et un réglage simple de l'affichage
Support mural pour télévision à écran plat - Faible encombrement - Fixe - Antivol
Installez votre téléviseur à écran plat en toute sécurité en le fixant au mur
Support mural pour télévision à écran plat - Multidirectionnel - Acier robuste
Gagnez de la place en fixant votre téléviseur à écran plat au mur avec ce support à réglage multidirectionnel
Support mural pour télévision à écran plat - Bras articulé - Multidirectionnel
Gagnez de la place en fixant votre téléviseur à écran plat au mur avec ce support à réglage multidirectionnel
Support mural pour télévision à écran plat de 32" à 70" - Pour TV LCD, LED ou Plasma
Libérez de l'espace en installant un téléviseur à écran plat sur un mur, et réglez l'inclinaison pour un angle de vue idéal
Support plafond long pour télévision à écran plat - Multidirectionnel - Poteau de 2,5 m à 2,9 m
Installez votre téléviseur à écran plat en toute sécurité au plafond ou sur une structure en hauteur et personnalisez votre angle de vision grâce au réglage facile du positionnement de l'écran
Support plafond court pour télévision à écran plat - Multidirectionnel
Installez votre téléviseur à écran plat en toute sécurité au plafond ou sur une structure en hauteur et personnalisez votre angle de vision grâce au réglage facile du positionnement de l'écran
Pour notre gamme complète de Supports pour téléviseur, veuillez visiter notre site Européen (en anglais uniquement) !