Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Support plafond pour télévision à écran plat de 32" à 70" - Pour TV LCD, LED ou Plasma

Nº de produit : FLATPNLCEIL

Suspendez un téléviseur à écran plat à votre plafond et ajustez la hauteur de la tige ainsi que l'inclinaison verticale et horizontale pour votre confort visuel

Spécifications techniques
  • Gagnez de la place en suspendant au plafond votre téléviseur à écran plat de 32" à 70"

  • Le support de plafond pivote de +/- 60° pour s'adapter à différentes inclinaisons ou hauteurs de plafond

  • Ce support de plafond en acier robuste peut supporter jusqu'à 50 kg

Plus de Caractéristiques . . .
  • Suspension par crochets simplifie l'installation des téléviseurs compatibles avec le support VESA : 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400 mm

  • Longueur min./max. du poteau d'extension comprise entre 1 060 et 1 560 mm

  • Le poteau d'extension pivote de +/- 180°, pour garantir un confort de visualisation optimal

  • Inclinaison vers le bas de 25° permet d'obtenir un angle de vue idéal

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR MISCFR
INGFR
Disponible en
192,99 € EUR hors TVA
231,59 € incluant TVA

Nº: FLATPNLCEIL

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Gagnez de l'espace en installant votre téléviseur à écran plat à l'emplacement de visualisation idéal, en le suspendant au plafond. Ce support de plafond en acier robuste peut accueillir des téléviseurs compatibles avec les supports VESA d'une taille maximale de 70". Facile à régler, il vous permet d'ajuster la distance par rapport au plafond, et peut également être incliné verticalement ou horizontalement pour obtenir un angle de vue optimal.

Un téléviseur à écran plat grand format monté au plafond

Installez votre téléviseur à l'emplacement idéal, tout en gagnant de l'espace

Grâce au support de plafond pour téléviseur, installez votre téléviseur à écran plat LCD, LED ou plasma à un emplacement assurant un confort de visualisation maximal, tout en optimisant l'espace disponible sur les murs, sur votre bureau et au sol. Il est idéal pour les salles de conférences, halls d'hôtel, restaurants, bars et autres salles de réunion. Le support de plafond robuste est adapté aux écrans de 32" à 70", et peut supporter une charge maximale de 50 kg, ce qui le rend parfaitement compatible avec un vaste choix de téléviseurs. Pour dissimuler les câbles, il vous suffit de les glisser dans le poteau et de les faire ressortir vers le sommet.

Réglez la distance par rapport au plafond

Grâce à sa longueur ajustable, le poteau télescopique simplifie le montage de votre écran à la distance désirée du plafond. Il est en outre parfaitement adapté à différentes hauteurs de plafond. L'extension maximale du poteau en acier robuste est de 1 560 mm, ce qui lui permet de s'adapter à la plupart des faux-plafonds que l'on retrouve dans les environnements commerciaux. Le support de plafond propose une possibilité d'extension comprise entre 1 060 mm et 1 560 mm depuis le plafond. Il peut également être ajusté de 500 mm en hauteur.

Faites pivoter le support de plafond en fonction de votre type de plafond

Le support de plafond pour écran LCD est conçu pour s'adapter à un large éventail de types de plafond. Le support de plafond peut pivoter, ce qui vous permet de l'adapter à pratiquement tout type de plafond, y compris ceux en pente (avec une inclinaison maximale de 60°) et les plafonds à deux niveaux ou horizontaux (plats). Le poteau d'extension pivote également de +/- 180°, pour un confort de visualisation optimal.

Réglez la position de votre écran pour obtenir l'angle de vue idéal

Vous pouvez régler la position de votre téléviseur à écran plat pour trouver un angle de vue confortable, en l'inclinant vers les spectateurs (jusqu'à 25°) pour leur offrir une visibilité optimale. Le support de plafond peut également pivoter sur 360°, ce qui vous permet de positionner votre téléviseur en fonction de votre sens de visionnage.

 

La suspension par crochets du support de plafond pour téléviseur offre une installation rapide et simple

Installation simple et sécurisée

La suspension par crochets du support de plafond pour téléviseur facilite son installation. Fixez simplement les supports verticaux, avec crochets intégrés, au panneau arrière de votre téléviseur. Une fois les supports fixés, vous pouvez suspendre votre téléviseur au support de plafond en toute sécurité. La gestion de câbles vous permet de dissimuler ces derniers.

Le modèle FLATPNLCEIL bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Suspendez votre téléviseur à écran plat du plafond, facilement et en toute sécurité, pour garantir un confort visuel optimal dans votre salle de conférence, votre hall de réception, votre salle de classe ou votre espace de réunion
  • Idéal pour les hôtels, les restaurants et autres lieux d'accueil du public, il permet d'informer ou de divertir vos clients en toutes circonstances
  • Optimisez l'espace mural et de votre bureau dans votre home cinéma
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support plafond
Trous de fixation VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Performance
Anti-theft Non
Capacité de poids 50 kg [110.5 lb]
Hauteur maximale 500 mm [19.7 in]
Inclinaison +0° / -25°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant +/- 180°
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 70"
Taille minimale de l'écran 32"
Video Wall Non
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1560 mm [61.4 in]
Largeur du produit 480 mm [18.9 in]
Longueur du produit 20 mm [0.8 in]
Poids du produit 7850 g [277.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 7850 g [277.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de plafond et poteau
1 - Poteau d'extension
2 - Supports verticaux
1 - Support horizontal
2 - Boulons
2 - Écrous
1 - Clé de 13
1 - Clé Allen M5
1 - Modèle de montage
4 - Vis M5 x 14 mm
4 - Vis M6 x 14 mm
4 - Vis M8 x 30 mm
4 - Vis M6 x 30 mm
4 - Vis M8 x 50 mm
4 - Rondelles
8 - Entretoises courtes
8 - Entretoises longues
4 - Vis 6,3 x 55 mm
4 - Vis d'ancrage à béton
4 - Rondelles plates
1 - Manuel d'instruction

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis