Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Support plafond court pour télévision à écran plat - Multidirectionnel

Nº de produit : FPCEILPTBSP

Installez votre téléviseur à écran plat en toute sécurité au plafond ou sur une structure en hauteur et personnalisez votre angle de vision grâce au réglage facile du positionnement de l'écran

Spécifications techniques
  • Gagnez de la place en suspendant au plafond votre téléviseur à écran plat de 32" à 70"

  • Le support de plafond pour téléviseur pivote +/- 60° pour s'adapter à différentes inclinaisons ou hauteurs de plafond

  • Ce support de plafond en acier robuste peut supporter jusqu'à 50 kg

Plus de Caractéristiques . . .
  • Le support multidirectionnel vous permet d'incliner l'écran vers le bas de 25 ° ou de le faire pivoter de +/- 180 ° autour du poteau sans aucun outil supplémentaire

  • Extension min./max. de la longueur du poteau de 56 à 91 cm

  • Les réglages à niveau à bulle prédéfinis garantissent le positionnement idéal de l'écran suspendu

  • Prend en charge les téléviseurs compatibles avec les supports VESA : 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400 mm

  • Canal de gestion de câbles dans le poteau

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR
INGFR
Disponible en
183,99 € EUR hors TVA
220,79 € incluant TVA

Nº: FPCEILPTBSP

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Gagnez de l'espace et créez l'environnement de visionnage ultime en suspendant votre téléviseur à écran plat au plafond. Ce support de plafond pour téléviseur à écran plat accueille des téléviseurs compatibles avec les supports VESA de 32" à 70" (94 cm à 1,8 m). Pour une polyvalence accrue, le support de plafond simplifie le réglage de la distance par rapport au plafond et offre une conception multidirectionnelle qui vous laisse libre de modifier la position et l'angle de votre écran.

Le support de plafond pour téléviseur FPCEILPTBSP avec un écran dans un environnement de salle de conférence

Installez votre téléviseur à l'emplacement idéal, tout en gagnant de la place

Grâce au support de plafond pour téléviseur, installez votre téléviseur à écran plat LCD, LED ou plasma à l'emplacement idéal pour un confort visuel optimal tout en gagnant de l'espace disponible sur les murs, sur votre bureau et au sol. Il est idéal pour les salles de conférences, halls d'hôtel, restaurants, bars et autres salles de réunion.

Ce support de plafond en acier robuste accueille un large éventail de modèles d'écrans entre 32" et 70" (94 cm à 1,8 m) et peut supporter une charge maximale de 50 kg. Pour dissimuler et organiser les câbles, il vous suffit de les glisser dans le canal de gestion de câbles à l'intérieur du poteau et de les faire ressortir vers le sommet.

Réglez la distance par rapport au plafond

Grâce à sa longueur ajustable, le poteau télescopique simplifie le montage de votre écran à la distance désirée du plafond. Il est en outre parfaitement adapté à différentes hauteurs de plafond. Le poteau en acier robuste est extensible entre 56 cm et 91 cm, avec une capacité d'élévation totale (extension vers le haut) de 35 cm.

Faites pivoter le support de plafond pour téléviseur en fonction de votre type de plafond

Le support de plafond pour écran plat est conçu pour s'adapter à une large variété de types de plafond. Le support de plafond peut pivoter, ce qui vous permet de l'adapter à pratiquement tout type de plafond, y compris ceux en pente (avec une inclinaison maximale de 60°) et les plafonds à deux niveaux ou horizontaux (plats). Le poteau d'extension pivote également +/- 180°, pour un confort de visualisation optimal.

Réglez la position de votre écran pour obtenir l'angle de vue idéal

Vous pouvez régler la position de votre téléviseur à écran plat pour trouver un angle de vue confortable, en l'inclinant vers les spectateurs (jusqu'à 25°) pour leur offrir une visibilité optimale. Le support multidirectionnel vous permet d'incliner ou de faire pivoter l'écran le long du poteau sans aucun outil supplémentaire. Le support de plafond peut également pivoter sur 360°, ce qui vous permet de positionner votre téléviseur en fonction de votre sens de visionnage.

La suspension par crochets du support de plafond pour téléviseur facilite son installation

Installation simple et sécurisée

La suspension par crochets du support de plafond pour téléviseur facilite son installation. Fixez simplement les supports verticaux, avec crochets intégrés, au panneau arrière de votre téléviseur. Une fois les supports fixés, vous pouvez suspendre votre téléviseur au support de plafond en toute sécurité. Les réglages à niveau à bulle prédéfinis garantissent le positionnement idéal de l'écran une fois suspendu.

Le modèle FPCEILPTBSP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Suspendez votre téléviseur à écran plat du plafond, facilement et en toute sécurité, pour garantir un confort visuel optimal dans votre salle de conférence, votre hall de réception, votre salle de classe ou votre espace de réunion
  • Idéal pour les hôtels, les restaurants et autres lieux d'accueil du public, il permet d'informer ou de divertir vos clients en toutes circonstances
  • Optimisez l'espace mural et de votre bureau dans votre home cinéma
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support plafond
Trous de fixation VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Performance
Anti-theft Non
Capacité de poids 50 kg [110.5 lb]
Épaisseur de la surface de fixation 56 cm à 91 cm
Hauteur maximale 910 mm [35.8 in]
Inclinaison +0° / -25°
Minimum Height 560 mm [22 in]
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant +/- 180°
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 70"
Taille minimale de l'écran 32"
Video Wall Non
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1150 mm [45.3 in]
Largeur du produit 435 mm [17.1 in]
Longueur du produit 680 mm [26.8 in]
Poids du produit 5 kg [11.1 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 6.9 kg [15.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de plafond et poteau
1 - Poteau d'extension
2 - Supports verticaux
1 - Support horizontal
2 - Boulons
2 - Écrous
1 - Clé
1 - Clé hexagonale
1 - Modèle de montage
4 - Vis M5 x 14 mm
4 - Vis M6 x 14 mm
4 - Vis M6 x 30 mm
4 - Vis M8 x 30 mm
4 - Vis M8 x 50 mm
4 - Rondelles rectangulaires
8 - Petites entretoises
8 - Grandes entretoises
4 - Vis 6,3 x 55 mm
4 - Vis d'ancrage à béton
4 - Rondelles circulaires
1 - Manuel d'instruction
Support plafond pour télévision à écran plat de 32
FLATPNLCEIL

Support plafond pour télévision à écran plat de 32" à 70" - Pour TV LCD, LED ou Plasma

Suspendez un téléviseur à écran plat à votre plafond et ajustez la hauteur de la tige ainsi que l'inclinaison verticale et horizontale pour votre confort visuel

192,99 € hors TVA
231,59 € incluant TVA

Support plafond long pour télévision à écran plat - Multidirectionnel - Poteau de 2,5 m à 2,9 m
FPCEILPTBLP

Support plafond long pour télévision à écran plat - Multidirectionnel - Poteau de 2,5 m à 2,9 m

Installez votre téléviseur à écran plat en toute sécurité au plafond ou sur une structure en hauteur et personnalisez votre angle de vision grâce au réglage facile du positionnement de l'écran

202,99 € hors TVA
243,59 € incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis