StarTech.com

Support mural pour télévision à écran plat - Faible encombrement - Fixe - Antivol

Support mural pour TV | Antivol | Pour écrans de 37 po à 75 po

Nº de produit : FPWFXBAT

  • Économisez de l'espace grâce à ce support mural pour téléviseurs à écran plat de 37 po à 75 po (94 cm à 190,5 cm)
  • Support pour téléviseur à faible encombrement placé à moins de 22 mm du mur
  • Reste en position fixe, avec un niveau intégré pour assurer un positionnement idéal lors de l'installation
En voir plus
  • Ce support mural en acier robuste pour téléviseur supporte jusqu'à 40 kg
  • La barre verrouillable maintient solidement le téléviseur et assure une protection contre le vol (cadenas requis)
59,99 € EUR hors TVA
71,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Gagnez de la place tout en améliorant l'esthétique de votre espace de travail grâce à ce support mural pour téléviseur à faible encombrement. Placé près du mur, le support accueille un téléviseur 37 po à 75 po (94 cm à 190,5 cm) compatible avec le support VESA. Il offre également une protection contre le vol.

Faible encombrement pour les espaces de réunion ou les affichages numériques

Installez votre écran ou téléviseur à écran plat à un emplacement pratique pour vos visiteurs, clients et employés. Ce support mural vous permet de fixer solidement et en toute sécurité votre téléviseur à moins de 22 mm du mur. Compacité et encombrement minimal assurés.  

Il est idéal pour les halls de réception, vestibules, salles de conférence, espaces de travail, dans les lieux d'accueil de clientèle ainsi que pour l'affichage numérique. Ce support mural prend en charge la plupart des téléviseurs LED ou LCD à écran plat de 37 po à 75 po (94 cm à 190,5 cm) d'un poids maximal de 40 kg.

Protection antivol

Grâce à sa structure en acier robuste, ce support pour téléviseur mural peut accueillir votre téléviseur à écran plat en toute sécurité, de façon à protéger votre investissement. Idéal dans les lieux très fréquentés ou peu surveillés, ce support pour téléviseur intègre une barre en acier verrouillable par cadenas (vendu séparément) pour parer à tout risque de vol de votre téléviseur ou écran. 

Installation facile

Un niveau intégré vous aide à positionner votre téléviseur parfaitement droit lorsque vous le fixez au mur pour un confort de visionnage optimal.

Le modèle FPWFXBAT bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Fixez un téléviseur au mur en toute sécurité

Informez et divertissez vos invités en continu

Idéal pour les salles de classe, les salles de conférence ou les lieux dédiés à l'accueil de la clientèle

Protégez votre téléviseur ou votre moniteur contre le vol

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Bras articulé Non
Gestion de câbles Non
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
Performance
Anti-theft Oui
Capacité de poids 40 kg [88.4 lb]
Taille maximale de l'écran 75"
Taille minimale de l'écran 37"
Video Wall Non
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 440 mm [17.3 in]
Largeur du produit 29 mm [1.1 in]
Longueur du produit 898 mm [35.4 in]
Poids du produit 2.9 kg [6.4 lb]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 3.9 kg [8.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support mural
1 - Barre de sécurité
2 - Supports d'adaptateur
1 - Niveau à bulle
2 - Revêtements décoratifs
4 - Vis de revêtement décoratif
4 - Vis M5 x 14 mm
4 - Vis M6 x 14 mm
4 - Vis M8 x 50 mm
4 - Vis M6 x 30 mm
4 - Vis M8 x 30 mm
4 - Rondelles rectangulaires
8 - Petites entretoises
8 - Grandes entretoises
6 - Vis
6 - Vis d'ancrage à béton
6 - Rondelles circulaires
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires