Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Support mural pour télévision à écran plat - Multidirectionnel - Acier robuste

Nº de produit : FPWARTB2

Gagnez de la place en fixant votre téléviseur à écran plat au mur avec ce support à réglage multidirectionnel

Spécifications techniques
  • Support de téléviseur mural en acier robuste à bras double

  • Prend en charge la plupart des téléviseurs LED/LCD à écran plat de 32" à 70" et jusqu’à 45 kg

  • S'adapte aux téléviseurs incurvés, compatible avec support VESA

Plus de Caractéristiques . . .
  • Réglage multidirectionnel avec extension du bras jusqu’à 517 mm

  • Inclinaison de + 5 °/- 8 ° pour faciliter le réglage de l’angle de vue

  • Pivotement du bras de +/- 90 ° pour une plus grande flexibilité d’affichage

  • Niveau à bulle intégré pour faciliter le réglage

  • Prend en charge les téléviseurs compatibles avec le support VESA : 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400, 400x300, 300x200

  • Gestion de câbles

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR
INGFR
Disponible en
250,99 € EUR hors TVA
301,19 € incluant TVA

Nº: FPWARTB2

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Optimisez votre espace de travail et créez un affichage impressionnant. Avec son design à double bras, ce support pour téléviseur mural robuste peut accueillir des téléviseurs à écran plat jusqu’à 70". Les bras multidirectionnels sont faciles à étendre et permettent de trouver facilement l'angle de vision idéal.

FPWARTB2 avec écran

Montez votre écran pour gagnez de l'espace précieux

Montez votre téléviseur à écran plat à un emplacement pratique pour vos visiteurs, vos clients et vos employés, tout en optimisant l'espace. Ce support mural sécurisé est idéal pour créer un affichage impressionnant ou une signalisation numérique sur un grand téléviseur à écran plat dans des halls d’entrée, des salles de conférence et autres lieux d’accueil. Ce support pour téléviseur mural prend en charge la plupart des téléviseurs LED ou LCD à écran plat de 32" à 70" (81,2 à 177 cm) et jusqu’à 45 kg.

Réglage multidirectionnel

Ce support pour téléviseur mural offre des capacités de réglage multidirectionnelles. Le bras double peut s'étendre jusqu’à 517 mm du mur et offre une grande flexibilité de réglage de la position et de l’angle de l’écran. Pour un encombrement minimal, vous pouvez également repousser le bras double contre le mur pour positionner votre écran à une distance de seulement 5,7 cm du mur.

Ce support pour téléviseur mural pivote à +/- 90 ° pour une flexibilité de réglage maximale. Son inclinaison de + 5 °/- 8 ° permet de mieux orienter l’angle du téléviseur vers le public visé. Grâce à l'inclinaison, vous pouvez installer votre téléviseur plus haut ou plus bas que la ligne des yeux, sans pour autant affecter le confort de vision. Son réglage à niveau à bulle intégré offre une rotation de 5 ° dans le sens horaire et anti-horaire pour garantir l’alignement parfait de l’écran. 

Conception en acier robuste

Ce support pour téléviseur mural en acier robuste est équipé d’un double bras et de deux montants placés à une distance de 41 cm, pour plus de solidité et de sécurité. Il peut accueillir votre téléviseur à écran plat facilement et en toute sécurité, de façon à protéger votre investissement. Ce support pour téléviseur mural inclut également une gestion de câbles intégrée pour dissimuler les câbles.

Le modèle FPWARTB2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Montez facilement et en toute sécurité votre téléviseur à écran plat dans votre salle de conférence, votre hall de réception, votre salle de classe ou votre espace de réunion pour un confort visuel optimal
  • Idéal pour les hôtels, les restaurants et autres lieux d'accueil du public, il permet d'informer ou de divertir vos clients en toutes circonstances
  • Optimisez l'espace mural et de votre bureau dans votre home cinéma
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 200x200 mm
400x200 mm
300x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
400x300 mm
300x200 mm
Performance
Anti-theft Non
Capacité de poids 45 kg [99.5 lb]
Extension maximale du bras 517.5 mm [20.4 in]
Fits Curved TV Oui
Inclinaison +5° / -8°
Rotatif/pivotant +/- 90 °
Taille maximale de l'écran 70"
Taille minimale de l'écran 32"
Video Wall Non
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 418 mm [16.5 in]
Largeur du produit 643 mm [25.3 in]
Longueur du produit 517 mm [20.4 in]
Poids du produit 7 kg [15.5 lb]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 7.1 kg [15.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support mural
2 - Supports verticaux
2 - Supports horizontaux
1 - Clé
4 - Vis de support
4 - Écrous
2 - Vis de montage
4 - Vis M5 x 14 mm
4 - Vis M6 x 14 mm
4 - Vis M6 x 30 mm
4 - Vis M8 x 30 mm
4 - Vis M8 x 50 mm
4 - Petites rondelles
4 - Grandes rondelles
8 - Petites entretoises
8 - Grandes entretoises
6 - Vis
6 - Vis de scellement
6 - Rondelles de support
1 - Manuel d'instruction

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis