ID prodotto: VS421HD4K
Lo switch 4K HDMI a 4 porte VS421HD4K consente di condividere un display o un proiettore con quattro dispositivi sorgente audio/video dotati di HDMI. Lo switch presenta quattro ingressi indipendenti ciascuno dei quali supporta la risoluzione 4K e l'audio surround 7.1.
Lo switch a 4 porte presenta inoltre il supporto MHL sulla porta di ingresso 1, consentendo l'uscita video da dispositivi dotati di MHL quali, ad esempio, i tablet e gli smartphone Samsung Galaxy.
È sorprendente il modo in cui questo switch video mantiene la qualità delle immagini Ultra HD. 4K è supportato dai dispositivi A/V di ultima generazione e offre una risoluzione quattro volte superiore a 1080p. Inoltre, poiché lo switch è retrocompatibile con la risoluzione 1080p ad alta definizione, è possibile essere certi che qualsiasi sorgente video avrà un aspetto ottimo nell'applicazione di pubblicità digitale.
Realizzato in resistente alluminio, lo switch HDMI è affidabile e sufficientemente robusto da impedire all'unità di sollevarsi o spostarsi se i cavi HDMI collegati vengono urtati o spostati. Inoltre, l'ingombro ridotto semplifica l'integrazione dello switch in qualsiasi sala riunioni, aula, impianto home theater o applicazione di pubblicità digitale.
Questo switch assicura un funzionamento senza problemi grazie alla commutazione automatica che rileva e seleziona il dispositivo appena collegato. La commutazione automatica agevola la collaborazione immediata tra colleghi consentendo di condividere il proiettore tra più dispositivi sorgente in una sala riunioni o in aula. VS421HD4K supporta inoltre il funzionamento manuale grazie all'utilizzo del telecomando IR incluso o con il pulsante di commutazione integrato direttamente sul pannello frontale sul dispositivo.
Lo switch consente inoltre di risparmiare tempo durante la configurazione grazie all'emulazione EDID che garantisce la comunicazione delle impostazioni native quali la risoluzione e la velocità di aggiornamento tra il display e i dispositivi sorgente video. L'emulazione EDID ottimizza la compatibilità con il display 4K garantendo una comoda installazione plug-and-play.
VS421HD4K è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Alimentazione | Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso |
Tensione ingresso | 100 - 240 AC | |
Corrente ingresso | 1 A | |
Tensione di uscita | 12V DC | |
Corrente di uscita | 3 A | |
Tipo punta centrale | Positivo | |
Consumo energetico | 36 | |
Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Temperatura di conservazione | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Umidità | Da 5% a 90% | |
Caratteristiche fisiche | Peso prodotto | 280.0 g [9.9 oz] |
Colore | Nero | |
Tipo enclosure | Alluminio | |
Lunghezza prodotto | 13.9 cm [5.5 in] | |
Larghezza prodotto | 85.0 mm [3.3 in] | |
Altezza prodotto | 14.0 mm [0.6 in] | |
Connettore/i | 4 - Connettore A | HDMI (19 pin) |
1 - Connettore B | HDMI (19 pin) | |
Contenuto della confezione | 1 - Incluso nella confezione | Switch HDMI 4K a 4 porte |
Cavo IR | ||
Telecomando | ||
adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU) | ||
Hardware | Porte | 4 |
Ingresso AV | HDMI | |
Uscita AV | HDMI | |
Audio | Sì | |
Standard del settore | HDMI 1.4 | |
Indicatori | 1 - Indicatori LED | LED alimentazione |
4 - Indicatori LED | LED porta selezionata (1/2/3/4) | |
Informazioni confezione | Peso spedizione (confezione) | 530.0 g [18.7 oz] |
Package Length | 21.6 cm [8.5 in] | |
Package Width | 14.7 cm [5.8 in] | |
Package Height | 52.0 mm [2.0 in] | |
Prestazioni | Video Revision | MHL 2.0 |
Risoluzioni digitali massime | 4K @ 30 Hz | |
Risoluzioni supportate | 3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
|
Widescreen supportato | Sì | |
Specifiche audio | Audio surround 7.1 |
Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI
Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto
Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)