ID prodotto: LENX1MDPUGBK
Il kit di accessori per il nuovo ThinkPad® X1 Carbon 2 di Lenovo® è un set di accessori supplementari contenente due adattatori StarTech.com che consentono di estendere le funzionalità del monitor e di rete di un Ultrabook™ con un numero limitato di porte.
Il kit contiene un adattatore Mini DisplayPort a VGA che permette di collegare Lenovo X1 Carbon 2 (oppure un Ultrabook/laptop con configurazione analoga) a un monitor o proiettore VGA esterno utilizzando la Mini DisplayPort.
Comprende inoltre un adattatore USB 3.0 a Gigabit Ethernet con porta pass-through USB integrata, da utilizzare come alternativa più avanzata all'adattatore attualmente incluso nei nuovi sistemi X1 Carbon 2 oppure in sostituzione di un adattatore smarrito. La porta pass-through consente di utilizzare una connessione Gigabit Ethernet cablata senza dover occupare la porta USB 3.0, in modo da lasciarla disponibile per altre periferiche.
Pur essendo estremamente portatili, i sistemi Ultrabook a volte non sono dotati delle porte necessarie per il collegamento a vari monitor/proiettori per desktop e reti cablate quando è necessario passare tra diverse sale riunioni, uffici domestici/remoti, fiere, hotel e centri congressi. Questo set di accessori per Ultrabook è stato progettato per fornire i collegamenti mancanti più richiesti dagli utenti di dispositivi mobili al fine di soddisfare tutte le loro necessità.
Contenuto della confezione:
- Adattatore Mini DisplayPort a VGA (MDP2VGA)
- Adattatore di rete USB 3.0 a Gigabit Ethernet con porta USB (USB31000SPTB)
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Caratteristiche fisiche | Peso prodotto | 74 g [2.6 oz] |
Colore | Nero | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Contenuto della confezione | 1 - Incluso nella confezione | Adattatore Mini DisplayPort a VGA |
Adattatore Gigabit Ethernet USB 3.0 | ||
CD con i driver | ||
Manuale di istruzioni | ||
Informazioni confezione | Package Height | 29 mm [1.1 in] |
Package Length | 14.2 cm [5.6 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 159 g [5.6 oz] | |
Package Width | 16.6 cm [6.5 in] |
Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)