15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità tra i dispositivi digitali DVI

ID prodotto: DVIDSMM15

  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
Il tuo prezzo
€19,99 EUR excl. VAT
€24,39 EUR incl. VAT

The DVIDSMM15 DVI-D Single Link cable features 2 male DVI (19-pin) connectors and provides a reliable, purely digital connection between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.

The 15ft DVI-D male to male cable supports resolutions of up to 1920x1200 and transmission rates of up to 4.95 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Applicazioni

  • Connect your desktop or laptop computer to a DVI-D Single Link display or projector

Il Vantaggio di StarTech.com

  • I connettori modellati con pressacavo assicurano un collegamento resistente che evita danni ai connettori per prestazioni video DVI a DVI durevoli e prive di errori
  • Affidabilità garantita

Numeri dei partner

  • UPC 065030795975

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Peso prodotto 387 g [13,7 oz]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 4,6 m [15,0 ft]
Lunghezza prodotto 4,6 m [15,0 ft]
Connettore/i 1 - Connettore A DVI-D (19 pin)
1 - Connettore B DVI-D (19 pin)
Contenuto della confezione 1 - Incluso nella confezione 15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M
Hardware Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Standard del settore DVI DDWG Standard
Informazioni confezione Package Height 44 mm [1,7 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Peso spedizione (confezione) 396 g [14,0 oz]
Package Width 20 cm [7,9 in]

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Domande frequenti

Prima di Acquistare

La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI: 

I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.

Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.

I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.

Compliance and safety

Compliance letters

  • RoHS
    • Lingua: English
  • WEEE
    • Lingua: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio