Dove comprare

Hub USB 2.0 a 4 porte - Hub USB-A industriale in metallo (4x USB-A) con protezione ESD e da sovratensioni - Temp. di funzionamento estesa da -40°C a 85°C - Montaggio su guida DIN/Parete/Scrivania - Hub di espansione USB

Hub USB 2.0 a 4 porte - Hub USB-A industriale in metallo (4x USB-A) con protezione ESD e da sovratensioni - Temp. di funzionamento estesa da -40°C a 85°C - Montaggio su guida DIN/Parete/Scrivania - Hub di espansione USB

Temperature Estesa | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

ID prodotto: HB20A4AME

Torna alla pagina del prodotto
Torna all'inizio