Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK


Connettività a 4k

USB 3.0 a DisplayPort

Consente di collegare dispositivi non dotati di 4K a sorgenti Ultra HD 4K

Elaborazione di hardware dedicato per migliori prestazioni e una esperienza visiva senza problemi

ULTERIORI INFORMAZIONI

Convertitore 4K mini DisplayPort a HDMI

Supporta risoluzioni video fino a 4K

Completamente compatibile con la revisione DisplayPort 1.2

Supporta HDMI 4K a 30 Hz

ULTERIORI INFORMAZIONI

USB 3.0 a HDMI

Aggiunge il supporto di video 4K Ultra HD al sistema di computer utilizzando una porta USB 3.0 disponibile

ULTERIORI INFORMAZIONI

Cavo HDMI® ad alta velocità in metallo serie Pro

Cavo HDMI Ultra HD 4K

Resistente connettore placcato in oro e saldatura in metallo

Cavo sottile per una installazione più flessibile con un minimo ingombro

ULTERIORI INFORMAZIONI

Docking station 4K

Le nostre docking station Thunderbolt 2 e USB 3.0 di alto livello supportano inoltre la trasmissione video Ultra HD 4K. Ciò consente al dispositivo collegato di sfruttare la maggiore risoluzione e produttività.

Docking station per laptop 4K Thunderbolt™ 2

Supporta Thunderbolt 2

Uscita video 4K a un unico display HDMI o DisplayPort, grazie al supporto di risoluzioni Ultra HD 3840 x 2160p

ULTERIORI INFORMAZIONI

Docking station per laptop USB 3.0 con DisplayPort 4K, HDMI

Docking station universale per laptop USB 3.0

Uscita video 4K a un unico display HDMI o DP, grazie al supporto di risoluzioni Ultra HD 3840 x 2160p

ULTERIORI INFORMAZIONI