Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 a VGA per Mac e PC – 1920x1200/1080p

ID prodotto: USB32VGAPRO

Permette di collegare un monitor o un proiettore VGA mediante USB 3.0 per una soluzione multi-monitor esterna con risoluzioni fino a 1920x1200

Caratteristiche
  • SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)

  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p

  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale

  • Supporta la rotazione del display

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 103,99 EUR IVA esclusa
€ 124,79 IVA inclusa

ID: USB32VGAPRO

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore USB 3.0 a VGA USB32VGAPRO trasforma una porta USB 3.0 disponibile sul desktop o laptop in un'uscita VGA con il supporto di video ad alta risoluzione di 1920x1200/1080p: una comoda soluzione video esterna che semplifica l'aggiunta di funzionalità multi-monitor a un Mac® o PC con USB 3.0 (prestazioni ottimali da USB 3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0).

Grazie all'interfaccia USB 3.0 SuperSpeed a banda larga (5 Gbps) e all'alimentazione tramite il chipset DisplayLink, USB32VGAPRO rappresenta il nostro adattatore USB a VGA dalle migliori prestazioni in grado di offrire contenuti ad alta risoluzione a un display VGA. La scheda grafica esterna può essere utilizzata per riprodurre il desktop principale mostrando la medesima immagine su ogni display oppure per estendere il desktop al fine di raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Requisiti di sistema consigliati:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore
Porta USB 3.0 (compatibile all'indietro con USB 2.0)

Il vantaggio StarTech.com
  • Offre senza problemi contenuti video ad alta definizione utilizzando una connessione USB 3.0 ad elevata larghezza di banda
  • Semplice aggiornamento della scheda grafica senza aprire il case del computer grazie al collegamento di una scheda video esterna alla porta USB
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04

Applicazioni
  • Permette di aggiungere un display VGA secondario ed estendere il desktop senza dover aprire il computer per installare una nuova scheda video
  • Consente di aggiungere le funzionalità multi-monitor a un solo computer per creare presentazioni multimediali coinvolgenti.
  • È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC a un televisore dotato di VGA per riprodurre fotografie e filmati di famiglia
  • Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di visualizzare il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro
  • Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.
  • Consente di visualizzare più fogli di calcolo separati o fogli di grandi dimensioni su più display
  • Si tratta di soluzione compatta e leggera per professionisti in viaggio che utilizzano PC laptop poiché permette il collegamento a un display/proiettore secondario.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset DisplayLink - DL-3100N
Memoria 512MB DDR2 SDRAM
Pass-through USB No
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200/1080p
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Specifiche generali se utilizzato con OS X 10.8, è necessaria l'installazione della versione Apple 10.8.3 prima dell'installazione del software DisplayLink. 10.8.3 risolve alcuni importanti bug di OS X, rivelati durante l'installazione del software DisplayLink.
This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Umidità <85% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza cavo 158.7 mm [6.2 in]
Lunghezza prodotto 255 mm [10 in]
Peso prodotto 64 g [2.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 158 g [5.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore video USB 3.0 a VGA
1 - CD driver e software
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore USB a VGA - Scheda grafica video esterna USB per PC e MAC- 1920x1200
USB2VGAPRO2

Adattatore USB a VGA - Scheda grafica video esterna USB per PC e MAC- 1920x1200

Consente di collegare un display VGA aggiuntivo tramite interfaccia USB

€ 94,99 IVA esclusa
€ 113,99 IVA inclusa

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900
USB2VGAE2

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900

La soluzione economica per ampliare le possibilità di collegare display DVI

€ 59,99 IVA esclusa
€ 71,99 IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a VGA 1920x1200
USB2VGAE3

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a VGA 1920x1200

La soluzione economica per ampliare le possibilità di visualizzazione, grazie al collegamento multimonitor VGA, tramite interfaccia USB

€ 67,99 IVA esclusa
€ 81,59 IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 slim a VGA – 1920x1200/1080p
USB32VGAES

Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 slim a VGA – 1920x1200/1080p

Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display VGA per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop

€ 73,99 IVA esclusa
€ 88,79 IVA inclusa

Adattatore Video Esterno USB 3.0 a VGA - Scheda grafica esterna con installazione driver integrato - 1920x1200/1080p
USB32VGAV

Adattatore Video Esterno USB 3.0 a VGA - Scheda grafica esterna con installazione driver integrato - 1920x1200/1080p

Consente di aggiungere un display VGA secondario al PC USB 3.0 e installare i driver senza bisogno di CD o una connessione Internet

€ 64,99 IVA esclusa
€ 77,99 IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200
USB32VGAEH

Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200

Consente di collegare un display dotato di VGA tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

€ 83,99 IVA esclusa
€ 100,79 IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a VGA - 2048 x 1152
USB32VGAE

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a VGA - 2048 x 1152

Consente di collegare un display VGA attraverso SuperSpeed USB 3.0 per una rapida soluzione esterna per più monitor con risoluzioni fino a 2048x1152

€ 99,99 IVA esclusa
€ 119,99 IVA inclusa

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 30 cm - HD15 a HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.