Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore scheda video estensione multi-monitor USB 3.0 a HDMI/DVI - 1920x1080

ID prodotto: USB32HDE

Consente di collegare un display HDMI®, tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed per una rapida soluzione multimonitor esterna HD a 1080p

Caratteristiche
  • Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), compatibile all'indietro con USB 2.0

  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1080

  • Installazione semplice e rapida

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Adattatore HDMI® a DVI-D incluso

  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

  • È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale

  • Il software dei driver supporta la rotazione del display

  • Supporta l'interfaccia Windows® Aero

  • Supporta l'audio a 2 canali (stereo)

  • Supporta l'utilizzo di più adattatori USB32HDE su un singolo sistema (fino a 5)

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
Disponibile in
€ 103,99 EUR IVA esclusa
€ 124,79 IVA inclusa

ID: USB32HDE

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore USB 3.0 a HDMI® USB32HDE trasforma una porta USB 3.0 in un'uscita HDMI con il supporto di video ad alta risoluzione di 1920x1080 (1080p): una conveniente soluzione video esterna che semplifica l'aggiunta di funzionalità multi-monitor a un computer desktop o laptop con USB 3.0 (prestazioni ottimali da USB 3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0). Potenziando l'interfaccia USB 3.0 SuperSpeed a banda larga (5 Gbps), l'adattatore funge da scheda grafica esterna per offrire senza problemi contenuti video ad alta definizione al display HDMI o DVI (adattatore HDMI a DVI incluso). L'adattatore può essere utilizzato per riprodurre il desktop principale mostrando la medesima immagine su ogni display oppure per estendere il desktop per raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito. Requisiti di sistema consigliati: CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata) RAM: 4 GB o superiore
Il vantaggio StarTech.com
  • La conversione da USB 3.0 SuperSpeed a HDMI offre una banda larga ottimizzata rispetto alla connessione USB 2.0 per perfetti contenuti video ad alta definizione
  • Il dispositivo esterno alimentato tramite USB offre il modo più semplice per aggiungere funzionalità grafiche aggiuntive al sistema senza dover aprire il case o annullare le garanzie del sistema
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Applicazioni
  • Permette di aggiungere un display secondario HDMI o DVI ed estendere il desktop senza dover aprire il computer per installare una nuova scheda video
  • Consente di aggiungere le funzionalità multi-monitor a un solo computer per creare entusiasmanti presentazioni multimediali.
  • È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC a un HDTV dotato di HDMI per riprodurre fotografie e filmati di famiglia.
  • Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.
  • Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.
  • Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.
  • Una soluzione compatta e leggera per professionisti in viaggio che utilizzano PC laptop in quanto permette il collegamento a un display/proiettore secondario.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset MCT - T5-302A
Memoria 16MB DDR II
Pass-through USB No
Segnale di uscita HDMI
Standard del settore HDMI® standard, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Specifiche audio Stereo a 2 canali (48 Khz)
Specifiche generali This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Note/requisiti speciali
Nota Permette il collegamento di massimo cinque adattatori USB32HDE su un singolo PC. Consultare il manuale per i requisiti di sistema.
Requisiti di sistema e cavi 1~2 display USB
Applicazioni da ufficio:
CPU: i3 Dual core 2.8 GHz
RAM: 2GB o superiore

Video Full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Umidità <85% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15.5 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 43.5 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 160 mm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 78 mm [3.1 in]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB 3.0 a HDMI®
1 - Adattatore HDMI a DVI-D
1 - CD con i driver
1 - Guida per l'installazione
Certificazioni
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a VGA - 2048 x 1152
USB32VGAE

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a VGA - 2048 x 1152

Consente di collegare un display VGA attraverso SuperSpeed USB 3.0 per una rapida soluzione esterna per più monitor con risoluzioni fino a 2048x1152

€ 99,99 IVA esclusa
€ 119,99 IVA inclusa

Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M
USB2DVIMM6

Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M

La soluzione che consente di aggiungere facilmente un display, con un unico cavo USB

€ 141,99 IVA esclusa
€ 170,39 IVA inclusa

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900
USB2VGAE2

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900

La soluzione economica per ampliare le possibilità di collegare display DVI

€ 59,99 IVA esclusa
€ 71,99 IVA inclusa

Adattatori e cavi HDMI® (1)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Cavi DVI (1)

Cavo DVI-D Single Link 1,8 m - M/M
DVIMM6

Cavo DVI-D Single Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.