Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Non piu disponibile - Cavo adattatore video esterno per più monitor USB VGA 1 m - M/M

ID prodotto: USB2VGAMM6

Non piu disponibile

La soluzione che consente di aggiungere facilmente un display, con un unico cavo USB

Caratteristiche
  • Prestazioni ottimali a 1680x1050 e ideale per l'utilizzo con monitor da 20" a 22" o più piccoli

  • Cavi USB e VGA incorporati

  • Comoda installazione

  • Non richiede un adattatore di alimentazione.

Disponibile in
€ 0,00 IVA esclusa
€ 0,00 IVA inclusa

ID: USB2VGAMM6

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo adattatore esterno USB a VGA SB2VGAMM6 offre una soluzione per più monitor comoda e semplice trasformando la porta USB 2.0 in una connessione video VGA. Questo adattatore video USB con cavo da 1 metro è una soluzione completa e pronta all'uso con tutti i cavi necessari. È sufficiente installare i driver, collegarsi al computer quindi al display. Grazie ai cavi incorporati l'adattatore USB2VGAMM6 è facile da installare e mette fine alla preoccupazione di dover organizzare il cablaggio. Non è più necessario aprire il case del computer per installare una scheda video specifica a configurazioni multidisplay; l'adattatore USB2VGAMM6, infatti, funziona come scheda video USB esterna per risparmiare tempo e fatica. Su un singolo sistema è possibile utilizzare fino a 5 adattatori USB2VGAMM6 per offrire la possibilità di replicare diversi display o estendere i desktop. Una soluzione multi-VGA comoda ed economica, praticamente compatibile con qualsiasi ambiente operativo laptpop o desktop. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Cavi tutto in uno che consente di riporre l'enclosure dietro il monitor e ottenere un ambiente ordinato e spazioso
  • Questo dispositivo completamente esterno offre una soluzione di aggiornamento che permette di evitare le spese e i problemi derivanti dall'aggiornamento della scheda video interna del sistema.
  • I driver certificati WHQL offrono un'installazione semplice e senza problemi su sistemi Windows: installazione automatica in presenza di una connessione Internet.
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 (Aero 3D interface supported)
Apple® OSX El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Ubuntu 16.04, 14.04

Applicazioni
  • Estende o replica l'immagine visualizzata su un laptop o un display esistente
  • Consente di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display e lavorare a un documento su un altro.
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset DisplayLink - DL-165
Memoria 16MB RAM
Pass-through USB No
Prestazioni
MTBF 59.000 ore
Risoluzioni analogiche massime 1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits
Risoluzioni supportate Widescreen (16/32 bit):
1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Specifiche generali This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 (Aero 3D interface supported)
Apple® OSX El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Ubuntu 16.04, 14.04
Note/requisiti speciali
Nota Consente il collegamento di massimo cinque adattatori USB2VGAMM6 su un singolo PC
Requisiti di sistema e cavi Porta USB 2.0 disponibile
CPU da 1,2 GHz o superiore
RAM 512 MB
Spazio su disco rigido 30 MB
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 23.5 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 48 mm [1.9 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1829 mm [72 in]
Peso prodotto 100 g [3.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB a VGA
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M
USB2DVIMM6

Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M

La soluzione che consente di aggiungere facilmente un display, con un unico cavo USB

€ 141,99 IVA esclusa
€ 170,39 IVA inclusa

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900
USB2VGAE2

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900

La soluzione economica per ampliare le possibilità di collegare display DVI

€ 59,99 IVA esclusa
€ 71,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.