StarTech.com

Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M

La soluzione che consente di aggiungere facilmente un display, con un unico cavo USB

ID prodotto: USB2DVIMM6

  • Prestazioni ottimali a 1680x1050 e ideale per l'utilizzo con monitor da 20" a 22" o più piccoli
  • Cavi USB e DVI incorporati
  • Comoda installazione
Ulteriori Informazioni
  • Non richiede un adattatore di alimentazione.
  • Supporta adattatori DVI a VGA o DVI a HDMI
€ 141,99 EUR IVA esclusa
€ 173,23 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo adattatore esterno USB a DVI USB2DVIMM6 offre una soluzione per più monitor comoda e semplice trasformando la porta USB 2.0 in una connessione video DVI. Questo adattatore video USB con cavo da 1 metro è una soluzione completa e pronta all'uso con tutti i cavi necessari. È sufficiente installare i driver, collegarsi al computer quindi al display. Grazie ai cavi incorporati l'adattatore USB2DVIMM6 è facile da installare e mette fine alla preoccupazione di dover organizzare il cablaggio. Non è più necessario aprire il case del computer per installare una scheda video specifica a configurazioni multidisplay; l'adattatore USB2DVIMM6, infatti, funziona come scheda video USB esterna per risparmiare tempo e fatica. Su un singolo sistema è possibile utilizzare fino a 5 adattatori USB2DVIMM6 per offrire la possibilità di replicare diversi display o estendere i desktop. Una soluzione multi-VGA comoda ed economica, praticamente compatibile con qualsiasi ambiente operativo laptpop o desktop. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Cavi tutto in uno che consente di riporre l'enclosure dietro il monitor e ottenere un ambiente ordinato e spazioso
  • Questo dispositivo completamente esterno offre una soluzione di aggiornamento che permette di evitare le spese e i problemi derivanti dall'aggiornamento della scheda video interna del sistema.
  • I driver certificati WHQL offrono un'installazione semplice e senza problemi su sistemi Windows: installazione automatica in presenza di una connessione Internet.

Applicazioni

Estende o replica l'immagine visualizzata sul display

Consente di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display e lavorare a un documento su un altro.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset DisplayLink - DL-165
Ingresso AV USB 2.0
Memoria 16MB RAM
Pass-through USB No
Uscita AV DVI
Prestazioni
MTBF 59.000 ore
Risoluzioni digitali massime 1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits
Risoluzioni supportate Widescreen (16/32 bit):
1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Specifiche generali This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (19 pin) Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
macOS da 10.6 a 10.12, 10.14
Chrome OS v51
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Note/requisiti speciali
Nota Consente il collegamento di massimo cinque adattatori USB2DVIMM6 su un singolo PC
Requisiti di sistema e cavi Porta USB 2.0 disponibile
CPU da 1,2 GHz o superiore
RAM 512 MB
Spazio su disco rigido 30 MB
Not intended for gaming
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 23.5 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 48 mm [1.9 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 100 g [3.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 300 g [10.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore cavo USB a DVI
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
macOS da 10.6 a 10.12, 10.14
Chrome OS v51
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900
USB2VGAE2
Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900

La soluzione economica per ampliare le possibilità di collegare display DVI

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa