Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI per Mac & PC - Scheda Video esterna DisplayLink HD 1080p

ID prodotto: USB32HDPRO

Consente il collegamento di un display HDMI aggiuntivo al Mac® o PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione video a 1080 p

Caratteristiche
  • Il collegamento host USB 3.0 fornisce la massima larghezza di banda per migliori prestazioni

  • Permette di aumentare la produttività, clonando ed estendendo il desktop su un altro display

  • Certificato Plug-and-Display DisplayLink - installazione e aggiornamenti automatici dei driver

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Funziona con Mac® e PC

  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

  • Supporta l'audio a 5.1 canali

  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p

  • Retrocompatibile con USB 2.0

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 97,99 EUR IVA esclusa
€ 117,59 IVA inclusa

ID: USB32HDPRO

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore USB32HDPRO USB 3.0 a HDMI consente di aggiungere un display HDMI al computer mediante una porta USB 3.0, offrendo l'opportunità di espandere in maniera economica e conveniente le capacità video del sistema di computer Mac® o PC.

Larghezza di banda USB 3.0, prestazioni ad alta definizione

Grazie al supporto di USB 3.0, questo adattatore video esterno offre la larghezza di banda necessaria per garantire prestazioni video accelerate e ad alta definizione, in grado di trasmettere risoluzioni video fino a 1920x1200 / 1080p. Non è necessario disporre di un computer con porta USB 3.0: USB32HDPRO è retrocompatibile con USB 2.0 e permette di connettere un monitor HDMI al computer e di supportare l'aggiornamento a un sistema dotato di USB 3.0.

Migliori capacità di multi-tasking e produttività

Dispone di maggiore spazio sullo schermo per agevolare il multi-tasking e massimizzare la produttività, senza bisogno di aprire il case del computer. Alcuni sistemi di computer, tra cui MacBook® e Ultrabook&trade, laptop e desktop con fattore di forma ridotto, sono troppo compatti per l'installazione di una scheda video interna. L'adattatore display USB è la soluzione ideale e funziona come una scheda video esterna, che richiede solo una porta USB disponibile per estendere o clonare il desktop su un altro display.

Certificato Plug-and-Display DisplayLink

L'installazione non è mai stata così semplice. Quando si collega questo adattatore certificato Plug and Display DisplayLink a un computer Windows® 10, Windows® 8 o Windows® 7 collegato al Web, i driver più recenti vengono scaricati e installati automaticamente, così da non dover più eseguire queste operazioni manualmente.

USB32HDPRO è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Requisiti di sistema consigliati:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore

Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
ChromeOS 55+

Applicazioni
  • Permette di aggiungere un display DisplayPort secondario ed estendere il desktop senza dover aprire il computer per installare una nuova scheda video
  • Consente di aggiungere le funzionalità multi-monitor a un solo computer per creare migliori presentazioni multimediali
  • Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.
  • Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.
  • Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display
  • Si tratta di una soluzione compatta e leggera per professionisti in viaggio che utilizzano PC laptop dotati di USB 3.0 poiché permette il collegamento a un display/proiettore secondario.
  • Aggiungi un ulteriore uscita video ai sistemi di computer privi dello spazio per l'espansione, come laptop, ultrabook, MacBook e desktop con fattore di forma compatto (postazioni di lavoro legate al punto vendita)
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset DisplayLInk - DL-3500
Memoria 512MB DDR II
Pass-through USB No
Segnale di uscita HDMI
Prestazioni
MTBF 87.880 ore
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Specifiche audio Stereo a 5.1 canali (48 Khz)
Specifiche generali Questo adattatore video USB utilizza chipset della famiglia DisplayLink. Se si collega questo dispositivo a un computer unitamente ad adattatori video USB o docking station supplementari, si prega di evitare l’uso di dispositivi con chipset della famiglia Trigger o Fresco.
se utilizzato con OS X 10.8, è necessaria l'installazione della versione Apple 10.8.3 prima dell'installazione del software DisplayLink. 10.8.3 risolve alcuni importanti bug di OS X, rivelati durante l'installazione del software DisplayLink.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
ChromeOS 55+
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi 1~2 display USB
Applicazioni da ufficio:
CPU: i3 Dual core 2.8 GHz
RAM: 2GB o superiore

Video Full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore
Non destinato per il gaming
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Umidità Da 20 °C a 80 °C
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Peso prodotto 59 g [2.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB 3.0 a HDMI
1 - Dischetto di installazione software
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DisplayPort - 2560 x 1600
USB32DPPRO

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DisplayPort - 2560 x 1600

Consente di collegare un display con DisplayPort® tramite USB 3.0, per una soluzione multimonitor esterna HD

€ 123,99 IVA esclusa
€ 148,79 IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 a VGA per Mac e PC – 1920x1200/1080p
USB32VGAPRO

Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 a VGA per Mac e PC – 1920x1200/1080p

Permette di collegare un monitor o un proiettore VGA mediante USB 3.0 per una soluzione multi-monitor esterna con risoluzioni fino a 1920x1200

€ 103,99 IVA esclusa
€ 124,79 IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DVI/VGA - 2048 x 1152
USB32DVIPRO

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DVI/VGA - 2048 x 1152

Consente di collegare un display DVI attraverso SuperSpeed USB 3.0 per una rapida soluzione esterna per più monitor con risoluzioni fino a 2048x1152

€ 124,99 IVA esclusa
€ 149,99 IVA inclusa

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.