StarTech.com

Adattatore convertitore USB 3.0 a DisplayPort 4K - Scheda Grafica Video Esterna DisplayLink Ultra HD

Consente il collegamento di un monitor DisplayPort aggiuntivo al PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione a 4K

ID prodotto: USB32DP4K

  • Aggiunge il supporto di video 4K Ultra HD al sistema di computer utilizzando una porta USB 3.0 disponibile
  • Sorprendente qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni fino a 4K
  • Certificato Plug-and-Display 4K DisplayLink - installazione e aggiornamenti automatici dei driver
Ulteriori Informazioni
  • Il collegamento host USB 3.0 fornisce la massima larghezza di banda per la trasmissione Ultra HD 4K
  • Alimentato tramite USB; non è necessaria un'alimentazione esterna
€ 126,99 EUR IVA esclusa
€ 152,39 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Desiderate aggiungere il video Ultra HD 4K al sistema di computer? Ora è possibile godere della qualità delle immagini di video Ultra HD anche se il sistema non dispone del supporto nativo della trasmissione video a 4K. Collegando un monitor 4K aggiuntivo al computer, è possibile estendere o clonare il desktop per una maggiore produttività. La certificazione Plug-and-Display 4K DisplayLink assicura l'installazione automatica delle unità così si potrà subito utilizzare il display Ultra HD in pochissimi secondi.

Multi-tasking Ultra HD

Ora è possibile collegare un HDTV, monitor o proiettore 4K al computer anche se la scheda video del laptop o del desktop non dispone del supporto nativo della trasmissione 4K. L'adattatore 4K USB a DisplayPort USB32DP4K permette di estendere o clonare il display principale su un monitor o un televisore Ultra HD fornendo un ulteriore spazio sullo schermo per semplificare il multi-tasking e massimizzare la produttività.

Add the video power of 4K to your Laptop or Ultrabook

Eccezionale qualità delle immagini

Con una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione, resterete sorpresi dalla qualità delle immagini di un monitor o un televisore 4K; USB32DP4K consente di sfruttare la sorprendente capacità di larghezza di banda di un collegamento USB 3.0 per fornire l'eccezionale qualità Ultra HD su un display 4K. Inoltre, l'adattatore è retrocompatibile con i display 1080p e ciò lo rende un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altre applicazioni dello spazio di lavoro.

Substantially increase the video capabilities of your computer system

Certificato Plug-and-Display 4K DisplayLink

L'installazione non è mai stata così semplice. Quando si collega questo adattatore certificato Plug and Display DisplayLink 4K a un computer Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10 collegato al Web, i driver più recenti vengono scaricati e installati automaticamente, così da non dover più eseguire queste operazioni manualmente.

Get up and running faster with automatic software and driver installation

 

USB32DP4K è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente il collegamento di un televisore, monitor o proiettore 4K al sistema di computer

Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.

Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si modifica un documento sull'altro.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset DisplayLink - DL-5500
Memoria DDR 1Gb
Pass-through USB No
Porte 1
Segnale di uscita DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30Hz
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Specifiche audio stereo a 2 canali
Specifiche generali Questo adattatore video USB utilizza chipset della famiglia DisplayLink. Se si collega questo dispositivo a un computer unitamente ad adattatori video USB o docking station supplementari, si prega di evitare l’uso di dispositivi con chipset della famiglia Trigger o Fresco.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Not intended for gaming
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Umidità <85% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 63.5 mm [2.5 in]
Lunghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Peso prodotto 64 g [2.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda video USB 3.0 a DisplayPort
1 - Dischetto di installazione software
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DisplayPort - 2560 x 1600
USB32DPPRO
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DisplayPort - 2560 x 1600

Consente di collegare un display con DisplayPort® tramite USB 3.0, per una soluzione multimonitor esterna HD

€ 123,99 IVA esclusa
€ 148,79 IVA inclusa
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI per Mac & PC - Scheda Video esterna DisplayLink HD 1080p
USB32HDPRO
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI per Mac & PC - Scheda Video esterna DisplayLink HD 1080p

Consente il collegamento di un display HDMI aggiuntivo al Mac® o PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione video a 1080 p

€ 97,99 IVA esclusa
€ 117,59 IVA inclusa
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI 4K DisplayLink - Scheda Video Esterna HDMI Ultra HD 4k
USB32HD4K
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI 4K DisplayLink - Scheda Video Esterna HDMI Ultra HD 4k

Consente il collegamento di un display HDMI aggiuntivo al PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione a 4K

€ 126,99 IVA esclusa
€ 152,39 IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI
USB32HDDVII
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI

Consente di collegare un display dotato di HDMI® e DVI-I tramite una porta USB 3.0, per una soluzione multimonitor esterna con HD 1080p

€ 133,99 IVA esclusa
€ 160,79 IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p
USB32HDES
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p

Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display HDMI per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop

€ 83,99 IVA esclusa
€ 100,79 IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a HDMI con hub USB a 1 porta – 1920x1200 / 1080p
USB32HDEH
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a HDMI con hub USB a 1 porta – 1920x1200 / 1080p

Consente di collegare un display dotato di HDMI tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

€ 90,99 IVA esclusa
€ 109,19 IVA inclusa
Adattatore USB a dual HDMI - 4K
USB32HD2
Adattatore USB a dual HDMI - 4K

Consente di collegare due display HDMI a una singola porta USB

€ 111,99 IVA esclusa
€ 134,39 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Prima di Acquistare

Installazione

Istruzioni

Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:

  1. Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
  2. In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo.  Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).

Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.

Windows 10 / 8

  1. Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
  3. Fare clic sull'opzione Risoluzione Modifica risoluzione dalla colonna sinistra.
  4. Espandere il menu a discesa accanto a "Più schermi" e selezionare Duplica questi schermi.
  5. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Windows 7 / Vista

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
  3. Fare clic sull'opzione Risoluzione Modifica risoluzione dalla colonna sinistra.
  4. Espandere il menu a discesa accanto a "Più schermi" e selezionare Duplica questi schermi.
  5. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Windows XP

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare doppio clic su Schermo.
  3. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
  4. Deselezionare la casella di controllo accanto a Estendi desktop su questo monitor.
  5. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Risoluzione dei problemi

Durante la risoluzione dei problemi legati a un adattatore video USB, è possibile svolgere alcuni rapidi test per escludere potenziali errori. I test hanno lo scopo di verificare che i seguenti componenti funzionino correttamente e non abbiano causato il problema:

  • Cavi video

  • Sorgente video

  • Destinazione video

  • Adattatore video USB

Per testare i componenti utilizzati durante l'installazione, provare a eseguire la seguente procedura:

  • Utilizzare i cavi video, la sorgente video, la destinazione video e l'adattatore video USB in un'altra installazione per verificare se il problema è legato ai componenti o all'installazione.

  • Cambiare il cavo video, la sorgente video, la destinazione video e l'adattatore video USB utilizzati durante l'installazione per verificare se il problema persiste. Nel caso ideale, deve essere noto che il componente scelto per il test funziona correttamente in un'altra installazione.

Quando si esegue un test dei cavi, è consigliabile procedere come descritto di seguito:

  • Testare ogni cavo singolarmente.

  • Utilizzare cavi corti per le operazioni di test.

Quando si esegue un test dei cavi, della sorgente video, della destinazione video e dell'adattatore video USB, è consigliabile procedere come descritto di seguito:

  • Controllare le impostazioni in Gestione dispositivi, nella sezione Schede video, Controller USB (Universal Serial Bus) o USB Display adapters (Adattatori schermo USB). A tale scopo, premere la combinazione di tasti Windows + R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO per aprire Gestione dispositivi.

  • Se l'adattatore video USB non è presente in Gestione dispositivi, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.

  • Se il dispositivo è contrassegnato con un errore, reinstallare i driver in base alle istruzioni disponibili sul sito Web.

  • Verificare se i driver della scheda video sono aggiornati. In Gestione dispositivi, nella sezione Schede video, è possibile verificare quale scheda video è installata sul computer. Si consiglia di visitare direttamente il sito Web del produttore della scheda video per controllare la disponibilità di aggiornamenti dei driver.

  • Verificare se il monitor viene rilevato da Windows.

Per verificare se il monitor viene rilevato dal sistema su un computer che esegue una versione di Windows XP, procedere come descritto di seguito:

  • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e quindi selezionare Proprietà.
  • Fare clic sulla scheda Impostazioni.
  • Se è disponibile l'opzione Trascinare le icone dei monitor in corrispondenza della posizione dei monitor, significa che Windows rileva più di un monitor. Per visualizzare i monitor rilevati dal sistema, fare clic sul menu a discesa nella sezione Visualizzazione. L'opzione non è disponibile se Windows rileva un solo monitor.

Per verificare se il monitor viene rilevato dal sistema su un computer che esegue una versione di Windows Vista, Windows 7 o Windows 8, procedere come descritto di seguito:

  • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e quindi selezionare Risoluzione dello schermo.
  • Per visualizzare i monitor rilevati dal sistema, fare clic sul menu a discesa nella sezione Visualizzazione.

Se l'accelerazione hardware è attivata in una delle applicazioni software, le risorse potrebbero essere gestite in modo insoddisfacente e le prestazioni del dispositivo video potrebbero risultare limitate. Se dovesse verificarsi questo problema, disabilitare l'accelerazione hardware nei programmi interessati. 

Per disattivare l'accelerazione hardware nei sistemi operativi e nelle applicazioni più comuni, eseguire una delle seguenti procedure, scelta in base al sistema operativo o alle applicazioni software in esecuzione.

Internet Explorer 9 e versioni successive

Nota: le versioni precedenti di Internet Explorer non utilizzano l'accelerazione hardware.

  1. Fare clic sul pulsante Start.
  2. Aprire il Pannello di controllo.
  3. Fare clic su Rete e connessioni Internet.
  4. Selezionare Opzioni Internet.
  5. Fare clic sulla scheda Avanzate.
  6. Selezionare la schermata Grafica accelerata.
  7. Selezionare la casella di controllo Usa rendering software piuttosto che rendering GPU.
  8. Fare clic su Applica.
  9. Riavviare il computer.

Mozilla Firefox

  1. Aprire Firefox.
  2. Premere il tasto ALT.
  3. Fare clic su Strumenti e Opzioni.
  4. Fare clic sull'icona Avanzate.
  5. Fare clic sulla scheda Generale.
  6. Nella sezione Navigazione, deselezionare la casella Utilizza l'accelerazione hardware quando disponibile.
  7. Fare clic sul pulsante OK.
  8. Riavviare il browser.

Google Chrome

  1. Aprire Google Chrome.
  2. Fare clic sull'icona Opzioni (con tre puntini verticali).
  3. Fare clic su Impostazioni.
  4. Fare clic su Mostra impostazioni avanzate.
  5. Scorrere alla fine della schermata e deselezionare la casella di controllo Usa accelerazione hardware quando disponibile.
  6. Riavviare il browser.

Microsoft Office 2013 / 2010

  1. Aprire qualsiasi programma in Microsoft Office (ad esempio, Microsoft Word).
  2. Fare clic sulla scheda File.
  3. Nel menu a sinistra dello schermo, fare clic su Opzioni.
  4. Fare clic su Avanzate.
  5. Nella sezione Visualizzazione, selezionare la casella di controllo Disattiva accelerazione grafica hardware.
  6. Chiudere e riavviare tutti i programmi di Microsoft Office che erano stati aperti.

Windows 10 / 8

  1. Premere la combinazione di tasti Windows +X.
  2. Selezionare Pannello di controllo.
  3. Fare clic su Personalizzazione.
  4. Selezionare un tema a contrasto elevato.

Windows 7 / Vista

  1. Fare clic sul pulsante Start.
  2. Selezionare Pannello di controllo.
  3. Fare clic su Personalizzazione.
  4. Selezionare un tema che non sia di tipo Aero. Nel caso ideale, selezionare un tema di base a contrasto elevato.

Windows XP

  1. Fare clic sul pulsante Start.
  2. Aprire il Pannello di controllo.
  3. Selezionare Schermo.
  4. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
  5. Fare clic su Avanzate.
  6. Fare clic sulla scheda Risoluzione dei problemi.
  7. Spostare il cursore Accelerazione hardware su Nessuna.
  8. Riavviare il computer.

Se lo schermo collegato tramite l'adattatore display USB non viene riattivato dopo un periodo prolungato di sospensione, è probabile che Windows abbia disattivato automaticamente l'hub radice USB per risparmiare energia. 

La seguente procedura illustra come configurare l'hub radice USB in modo che rimanga attivo durante la sospensione, e quindi evitare che si verifichi questo problema.

Windows 8/10

  1. Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
  3. Fare clic su Modifica impostazioni combinazione per il piano che si desidera modificare.
  4. Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
  5. Fare clic sul segno più (+) accanto a "Impostazioni USB" e "Impostazione sospensione selettiva USB" per espandere le opzioni e modificare l'impostazione su Disattivata.
  6. Selezionare OK per applicare l'impostazione.

Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.

Windows 7/Vista

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
  3. Fare clic su Modifica impostazioni combinazione per il piano che si desidera modificare.
  4. Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
  5. Fare clic sul segno più (+) accanto a "Impostazioni USB" e "Impostazione sospensione selettiva USB" per espandere le opzioni e modificare l'impostazione su Disattivata.
  6. Selezionare OK per applicare l'impostazione.

Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.

Windows XP

  1. Sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse del computer e selezionare Proprietà.
  2. Selezionare la scheda Gestione dispositivi.
  3. Espandere la sezione Controller USB (Universal Serial Bus) facendo clic sulla freccia a sinistra.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo dispositivo Hub radice USB e selezionare Proprietà.
  5. Fare clic sulla scheda Risparmio energia.
  6. Deselezionare la scheda accanto a Consenti al computer di spegnere la periferica per risparmiare energia.
  7. Selezionare OK per applicare l'impostazione.
  8. Ripetere i passaggi da 4 a 7 per tutti gli altri dispositivi nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus) il cui nome include "Hub radice".

Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.

Pur servendo per aggiungere un'altra uscita video al computer laptop o desktop in uso, gli adattatori video USB richiedono comunque alcune risorse dalla scheda video interna. In un numero ristretto di schede video, l'aggiunta di un adattatore video USB può determinare il superamento del limite delle risorse disponibili e il conseguente spegnimento di uno degli schermi connessi.

Per aggirare il problema, è consigliabile utilizzare un adattatore video USB più potente con una quantità maggiore di RAM integrata, come un modello USB32VGAPRO (512 MB), USB32DVIPRO (512 MB), USB32DPPRO (512 MB) o USB32HDDVII (1 GB).

Monitor touchscreen

Una combinazione di monitor con e senza tecnologia touchscreen potrebbe causare un conflitto con la scheda video interna. A causa di questa limitazione, è possibile che le funzioni del touchscreen vengano disattivate durante il collegamento con l'adattatore video USB, o che quest'ultimo non funzioni affatto. Contattare il produttore del sistema per sapere se il modello specifico in uso supporta uno schermo secondario.

Computer multifunzione

Molti sistemi di computer multifunzione non consentono l'utilizzo di diversi monitor. Questa limitazione è legata alle modalità con cui i computer multifunzione vengono in genere prodotti, pertanto potrebbe non essere possibile aggiungere uno schermo esterno indipendentemente dal tipo di adattatore video USB utilizzato. Contattare il produttore del sistema per sapere se il modello specifico in uso supporta uno schermo secondario.

Se si utilizza un software per desktop remoto per accedere a un computer dotato di un adattatore video USB, tenere presente quanto segue:

  • Non tutti i software per desktop remoto supportano più monitor.
  • Non tutti i software per desktop remoto supportano monitor che utilizzano adattatori video USB.
  • Se il monitor principale utilizza un adattatore video USB, potrebbero verificarsi problemi.  In tal caso, provare a eseguire di nuovo l'accesso al sistema. Dopo tale operazione, infatti, lo schermo potrebbe tornare attivo.

Affinché il mouse si sposti correttamente da un monitor all'altro, è necessario riorganizzare i monitor in Windows in modo tale da riflettere la loro posizione fisica sulla scrivania. Per effettuare questa operazione, completare i seguenti passaggi in base al sistema operativo:

Windows 10 e Windows 8

  1. Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
  3. Fare clic sull'opzione Risoluzione Modifica risoluzione dalla colonna sinistra, nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
  4. Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
  5. Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
  6. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Windows 7 e Windows Vista

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
  3. Fare clic sull'opzione Risoluzione Modifica risoluzione dalla colonna sinistra, nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
  4. Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
  5. Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
  6. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Windows XP

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare doppio clic su Schermo.
  3. Selezionare la scheda Impostazioni , nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
  4. Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
  5. Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
  6. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Se si desidera creare un'immagine speculare del monitor principale, anziché estendere il desktop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors

Se le opzioni Visualizza la traccia del puntatore o Aumenta precisione puntatore sono abilitate nelle impostazioni del mouse, potrebbero verificarsi problemi con il puntatore del mouse sullo schermo collegato all'adattatore video USB.

Per risolvere il problema, disattivare le funzioni Visualizza la traccia del puntatore e Aumenta precisione puntatore seguendo questi passaggi:

Windows 8

  1. Tenere premuto il tasto Windows e premere X.
  2. Selezionare Pannello di controllo.
  3. Selezionare Hardware e suoni.
  4. Fare clic sull'opzione Mouse nella sezione Dispositivi e stampanti.
  5. Fare clic sulla scheda Opzioni puntatore.
  6. Deselezionare la casella di controllo Visualizza la traccia del puntatore.
  7. Deselezionare la casella di controllo Aumenta precisione puntatore.
  8. Fare clic sul pulsante Applica.


Windows 7/Vista

  1. Fare clic su Start.
  2. Selezionare Pannello di controllo.
  3. Selezionare Hardware e suoni.
  4. Fare clic sull'opzione Mouse nella sezione Dispositivi e stampanti.
  5. Fare clic sulla scheda Opzioni puntatore.
  6. Deselezionare la casella di controllo Visualizza la traccia del puntatore.
  7. Deselezionare la casella di controllo Aumenta precisione puntatore.
  8. Fare clic sul pulsante Applica.


Windows XP

  1. Fare clic su Start.
  2. Selezionare Pannello di controlloNota: se nel pannello di controllo viene utilizzata la visualizzazione per categorie, selezionare Passa alla visualizzazione classica
  3. Selezionare Mouse.
  4. Fare clic sulla scheda Opzioni puntatore.
  5. Nella sezione dedicata alla visibilità, deselezionare la casella di controllo Visualizza la traccia del puntatore.


Se il problema persiste, leggere il seguente articolo: Come migliorare le prestazioni dell'adattatore display USB in Windows?

Per trasmettere contenuti con risoluzione 4K a uno schermo DisplayPort a 30 Hz, il monitor deve supportare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrispondenti. Se il monitor è compatibile con la risoluzione 4K a 60 Hz (DP 1.2 o superiore), potrebbe essere necessario configurarlo per la compatibilità con la frequenza a 30 Hz. 

Per risolvere il problema, utilizzare i pulsanti del monitor per configurare le impostazioni dello schermo DisplayPort su DP1.1. Per ulteriori informazioni su come modificare le impostazioni del monitor, fare riferimento al sito web del produttore.