StarTech.com

Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI 4K DisplayLink - Scheda Video Esterna HDMI Ultra HD 4k

Consente il collegamento di un display HDMI aggiuntivo al PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione a 4K

ID prodotto: USB32HD4K

  • Aggiunge il supporto di video 4K Ultra HD al sistema di computer utilizzando una porta USB 3.0 disponibile
  • Sorprendente qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni fino a 4K
  • Certificato Plug-and-Display 4K DisplayLink - installazione e aggiornamenti automatici dei driver
Ulteriori Informazioni
  • Il collegamento host USB 3.0 fornisce la massima larghezza di banda per la trasmissione Ultra HD 4K
  • Alimentato tramite USB; non è necessaria un'alimentazione esterna
€ 126,99 EUR IVA esclusa
€ 154,93 EUR IVA inclusa

Panoramica

Si desidera aggiungere il video Ultra HD 4K al sistema di computer? Ora è possibile godere della qualità delle immagini di video Ultra HD anche se il sistema non dispone del supporto nativo della trasmissione video a 4K.

Collegando un monitor 4K aggiuntivo al computer, è possibile estendere o clonare il desktop per una maggiore produttività. La certificazione Plug-and-Display 4K DisplayLink assicura l'installazione automatica delle unità, così da poter utilizzare il display Ultra HD in pochissimi secondi.

Multi-tasking Ultra HD

Ora è possibile collegare un HDTV, un monitor o un proiettore 4K al computer, anche se la scheda video del laptop o del desktop non dispone del supporto nativo della trasmissione 4K. L'adattatore 4K USB a HDMI USB32HD4K permette di estendere o clonare il display principale su un monitor o un televisore Ultra HD, fornendo un ulteriore spazio sullo schermo per semplificare il multi-tasking e massimizzare la produttività. 

Add the video power of 4K to your Laptop or Ultrabook

Eccezionale qualità delle immagini 4K

Con una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione, la qualità delle immagini di un monitor o un televisore 4K lascerà senza parole; USB32HD4K consente di sfruttare la sorprendente capacità di larghezza di banda di un collegamento USB 3.0 per fornire l'eccezionale qualità Ultra HD su un display 4K. Inoltre, l'adattatore è retrocompatibile con i display 1080p e ciò lo rende un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altre applicazioni dello spazio di lavoro.

Substantially increase the video capabilities of your computer system

Certificato Plug-and-Display 4K DisplayLink

L'installazione non è mai stata così semplice. Quando si collega questo adattatore certificato Plug and Display DisplayLink 4K a un computer Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10 collegato al Web, i driver più recenti vengono scaricati e installati automaticamente, così da non dover più eseguire queste operazioni manualmente.

Get up and running faster with automatic software and driver installation

USB32HD4K è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente la trasmissione video 4K dal sistema di computer a un televisore HDMI. L'adattatore 4K USB 3.0 a HDMI consente al sistema di trasmettere video 4K anche se il sistema non è in grado di trasmettere risoluzioni Ultra HD
  • Ora è possibile aggiungere un televisore 4K supplementare semplicemente collegando USB32HD4K a una porta USB 3.0
  • Configurazione ed esecuzione più rapida grazie all'installazione automatica di software e driver su computer che utilizzano Windows 10, 8 e 7 con una connessione Internet attiva

Applicazioni

Consente il collegamento di un televisore, monitor o proiettore 4K al sistema di computer

Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.

Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si modifica un documento sull'altro.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio HDMI
ID chipset DisplayLink - DL-5500
Ingresso AV USB 3.0
Memoria DDR 1Gb
Pass-through USB No
Porte 1
Uscita AV HDMI
Prestazioni
MTBF 43.341 ore
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30Hz
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Specifiche audio stereo a 2 canali
Specifiche generali This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ da v55 in poi
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore
Not intended for gaming
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Umidità <85% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 63.5 mm [2.5 in]
Lunghezza prodotto 200 mm [7.9 in]
Peso prodotto 65 g [2.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 198 g [7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda video esterna USB 3.0 a HDMI
1 - Dischetto di installazione software
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ da v55 in poi

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI per Mac & PC - Scheda Video esterna DisplayLink HD 1080p
USB32HDPRO
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI per Mac & PC - Scheda Video esterna DisplayLink HD 1080p

Consente il collegamento di un display HDMI aggiuntivo al Mac® o PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione video a 1080 p

€ 97,99 IVA esclusa
€ 119,55 IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI
USB32HDDVII
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI

Consente di collegare un display dotato di HDMI® e DVI-I tramite una porta USB 3.0, per una soluzione multimonitor esterna con HD 1080p

€ 133,99 IVA esclusa
€ 163,47 IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p
USB32HDES
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p

Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display HDMI per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop

€ 83,99 IVA esclusa
€ 102,47 IVA inclusa
Adattatore USB a dual HDMI - 4K
USB32HD2
Adattatore USB a dual HDMI - 4K

Consente di collegare due display HDMI a una singola porta USB

€ 111,99 IVA esclusa
€ 136,63 IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a HDMI con hub USB a 1 porta – 1920x1200 / 1080p
USB32HDEH
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a HDMI con hub USB a 1 porta – 1920x1200 / 1080p

Consente di collegare un display dotato di HDMI tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa

Accessori