Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 slim a VGA – 1920x1200/1080p

ID prodotto: USB32VGAES

Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display VGA per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop

Caratteristiche
  • Design leggero di piccole dimensioni

  • Ultraportatile

  • SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200/1080p

  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

  • Supporta le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale

  • Supporta la rotazione del display

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 73,99 EUR IVA esclusa
€ 88,79 IVA inclusa

ID: USB32VGAES

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore USB 3.0 slim a VGA USB32VGAES trasforma una porta USB 3.0 in una porta di uscita VGA con supporto video 1920x1200/1080p. L'adattatore riduce al minimo l'ingombro grazie al design sottile che si adatta perfettamente al cavo video utilizzato: una soluzione ideale a ingombro ridotto per applicazioni multimonitor su computer Ultrabook™, laptop o desktop.

L'adattatore USB a VGA funge da scheda grafica esterna offrendo un modo pratico per l'aggiunta delle funzionalità per più monitor a un computer desktop o laptop dotato di USB 3.0 (prestazioni ottimali da USB 3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0).

Per ridurre l'ingombro in viaggio, questo adattatore USB a VGA ultraportatile presenta un design leggero e compatto che si adatta facilmente alla borsa per laptop.

Potenziando l'interfaccia USB SuperSpeed 3.0 a banda larga (5 Gbps), l'adattatore offre senza problemi contenuti ad alta definizione sul display/proiettore VGA. L'adattatore può essere utilizzato per riprodurre il desktop principale mostrando la medesima immagine su ogni display oppure per estendere il desktop al fine di raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività.

USB32VGAES è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Tre monitor collegati a un singolo computer mediante due adattatori USB

Requisiti di sistema consigliati:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore
Porta USB 3.0 (compatibile all'indietro con USB 2.0)

Il vantaggio StarTech.com
  • Riduce l'ingombro grazie al design di dimensioni ridotte che si adatta perfettamente al cavo video
  • Offre senza problemi contenuti video ad alta definizione utilizzando una connessione USB 3.0 ad elevata larghezza di banda
  • Ideale in viaggio grazie al design leggero e compatto ultraportatile
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Applicazioni
  • Permette di aggiungere un display VGA secondario con capacità full HD
  • Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display
  • È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC a un proiettore o display dotato di VGA per riprodurre fotografie e filmati di famiglia
  • Consente di aggiungere le funzionalità multi-monitor a un solo computer per creare presentazioni multimediali coinvolgenti.
  • Permette di avere il materiale di riferimento su un display e una copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro
  • Permette di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset MCT - T5-302
Memoria 16MB DDRII SDRAM
Pass-through USB No
Porte 1
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200/1080p
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Specifiche generali This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Note/requisiti speciali
Nota Permette il collegamento di massimo cinque adattatori USB32VGAES su un singolo PC. Consultare il manuale per i requisiti di sistema.
Requisiti di sistema e cavi CPU: i3 Dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB o superiore

Video Full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Umidità <85% senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza cavo 62 mm [2.4 in]
Lunghezza prodotto 190 mm [7.5 in]
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore video USB 3.0 slim
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 a VGA per Mac e PC – 1920x1200/1080p
USB32VGAPRO

Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 a VGA per Mac e PC – 1920x1200/1080p

Permette di collegare un monitor o un proiettore VGA mediante USB 3.0 per una soluzione multi-monitor esterna con risoluzioni fino a 1920x1200

€ 103,99 IVA esclusa
€ 124,79 IVA inclusa

Adattatore USB a VGA - Scheda grafica video esterna USB per PC e MAC- 1920x1200
USB2VGAPRO2

Adattatore USB a VGA - Scheda grafica video esterna USB per PC e MAC- 1920x1200

Consente di collegare un display VGA aggiuntivo tramite interfaccia USB

€ 94,99 IVA esclusa
€ 113,99 IVA inclusa

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900
USB2VGAE2

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900

La soluzione economica per ampliare le possibilità di collegare display DVI

€ 59,99 IVA esclusa
€ 71,99 IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a VGA 1920x1200
USB2VGAE3

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a VGA 1920x1200

La soluzione economica per ampliare le possibilità di visualizzazione, grazie al collegamento multimonitor VGA, tramite interfaccia USB

€ 67,99 IVA esclusa
€ 81,59 IVA inclusa

Adattatore Video Esterno USB 3.0 a VGA - Scheda grafica esterna con installazione driver integrato - 1920x1200/1080p
USB32VGAV

Adattatore Video Esterno USB 3.0 a VGA - Scheda grafica esterna con installazione driver integrato - 1920x1200/1080p

Consente di aggiungere un display VGA secondario al PC USB 3.0 e installare i driver senza bisogno di CD o una connessione Internet

€ 64,99 IVA esclusa
€ 77,99 IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200
USB32VGAEH

Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200

Consente di collegare un display dotato di VGA tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

€ 83,99 IVA esclusa
€ 100,79 IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a VGA - 2048 x 1152
USB32VGAE

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a VGA - 2048 x 1152

Consente di collegare un display VGA attraverso SuperSpeed USB 3.0 per una rapida soluzione esterna per più monitor con risoluzioni fino a 2048x1152

€ 99,99 IVA esclusa
€ 119,99 IVA inclusa

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 30 cm - HD15 a HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.