StarTech.com

Telecomando per Presentazione PowerPoint Wireless - Presentatore senza fili fino a 27m

Control your presentation from anywhere in the room and highlight areas of the screen using the built-in laser pointer

ID prodotto: PRESREMOTE

  • Il campo wireless fino a 27 m consente al relatore di muoversi con sicurezza nello spazio mentre tiene la presentazione
  • Pulsanti intuitivi e installazione senza software o driver per un controllo agevolato della presentazione
  • Puntatore laser integrato per indicare chiaramente i dati al pubblico
Ulteriori Informazioni
  • Design ergonomico
  • Custodia protettiva inclusa in dotazione
  • Batterie incluse (2 x AAA)
€ 48,99 EUR IVA esclusa
€ 59,77 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il telecomando per presentazioni unisce una navigazione intuitiva e un puntatore laser in una soluzione unica e compatta, che consente di tenere presentazioni perfette.

Coinvolgimento del pubblico

Restare confinato dietro lo schermo di un computer non è la situazione ideale per tenere una presentazione, soprattutto se si vuole coinvolgere il pubblico.

Con una portata wireless di 27 m, questo telecomando per presentazioni consente al relatore di controllare i contenuti sullo schermo e di muoversi liberamente nella sala, gestendo la presentazione come se fosse al computer. È la soluzione ideale per tenere presentazioni nei centri congressi e nelle sale conferenze di grandi dimensioni.

Per tenere viva l'attenzione degli spettatori

Il telecomando per presentazioni è dotato di un puntatore laser che guida l'attenzione del pubblico sulle informazioni più importanti. È perfetto per le presentazioni PowerPoint®, i siti web o altri documenti che si desidera condividere con i presenti.

Tutto l'occorrente per essere sempre in viaggio

Il telecomando ha un design elegante ed ergonomico; viene fornito con le batterie necessarie e una custodia protettiva per la massima portabilità. Quando non viene utilizzato, il ricevitore wireless può essere riposto nel telecomando per presentazioni. Il ricevitore USB è supportato da driver HID per usi generici, che consentono di utilizzarlo con qualsiasi computer Mac o Windows®.

Il prodotto PRESREMOTE è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Comodi pulsanti per un controllo intuitivo delle presentazioni PowerPoint

Il puntatore laser consente di indicare in modo preciso le informazioni più importanti, come le statistiche o i dati delle ricerche di mercato

Libertà di movimento nella sala mentre si espone la presentazione

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Distanza max 27 m / 90 ft
LUNGHEZZA D'ONDA 650+20 mm
Potenza ottica 1 mW
Wireless Band 2.4 GHz
Note/requisiti speciali
Nota È un prodotto laser di classe 2
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Temperatura di conservazione 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Umidità 30%~80% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 25 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 31 mm [1.2 in]
Lunghezza prodotto 134 mm [5.3 in]
Peso prodotto 120 g [4.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 184 g [6.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - telecomando per presentazioni
2 - batterie AAA
1 - custodia per il trasporto
1 - Manuale utente

Certificazioni