StarTech.com

Adattatore USB-C a DVI - Connettività Dual-Link - Conversione Attiva

Convertitore Video Dual-Link | Alimentato via Bus | 2560x1600

ID prodotto: CDP2DVIDP

  • Consente di collegare un dispositivo USB-C a qualsiasi display o TV DVI-D, inclusi i monitor HD Apple Cinema Display
  • Immagini di alta qualità DVI Dual-Link con supporto per risoluzioni fino a 2560x1600
  • Il design portatile fa di questo convertitore DVI il compagno di viaggio perfetto
Ulteriori Informazioni
  • Alimentato tramite la porta USB-C, questo adattatore DVI attivo elimina la necessità di utilizzare caricatori aggiuntivi
  • Configurazione facilitata grazie alla semplice installazione plug-and-play
€ 180,99 EUR IVA esclusa
€ 220,81 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Synaptics VMM2320
Via VL100
Texas Instruments SN75DP139
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Uscita AV DVI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 2560 x 1600
Risoluzioni supportate 2560 x 1600 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 X 1080 @144 Hz
1920 X 1080 @ 120 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - DVI-I (29 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Colore Grigio Siderale
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 15.2 cm [6 in]
Lunghezza prodotto 86 mm [3.4 in]
Peso prodotto 65 g [2.3 oz]
Tipo enclosure Metal
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a DVI
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600

Consente di collegare un display DVI Dual Link a una sorgente video DisplayPort® per applicazioni ad alta risoluzione

€ 177,99 IVA esclusa
€ 217,15 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI
CDP2DVI
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco
CDP2DVIW
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Cavo Adattatore USB Type-C™ a HDMI | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | con Modalità Alt DP

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa

Accessori