StarTech.com

Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Splitter Video Multi-Monitor | Windows® | Compatibile Thunderbolt™ 3

ID prodotto: MSTCDP123DP

  • Ottimizzazione della produttività grazie al collegamento di tre display al computer tramite lo splitter DisplayPort
  • Hub MST per una soluzione multi-monitor più conveniente rispetto alle tradizionali docking station per computer
  • La tecnologia MST sfrutta la scheda video esistente per ottimizzare il consumo delle risorse del sistema
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni Ultra HD 4K per massimo due monitor
  • Connessione senza pensieri grazie al connettore USB-C reversibile
€ 163,99 EUR IVA esclusa
€ 200,07 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio
ID chipset MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Porte 3
Uscita AV DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 a 30 hz
Risoluzioni supportate

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 3 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 10, 8.1, 8
Note/requisiti speciali
Nota Questo adattatore funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che sono in grado di supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza cavo 322 mm [12.7 in]
Lunghezza prodotto 78 mm [3.1 in]
Peso prodotto 86 g [3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub MST
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 10, 8.1, 8

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor
MSTCDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor

Adattatore Dual Monitor | Windows® | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3

Adattatore Dual Monitor | Windows® | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 114,99 IVA esclusa
€ 140,29 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTMDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub MST multimonitor Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort triplo
MSTMDP123DP
Hub MST multimonitor Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort triplo

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 4 porte DisplayPort
MSTMDP124DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 4 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 211,99 IVA esclusa
€ 258,63 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 3x HDMI
MSTMDP123HD
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 3x HDMI

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 166,99 IVA esclusa
€ 203,73 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub MST - DisplayPort a 3 DisplayPort
MSTDP123DP
Hub MST - DisplayPort a 3 DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 4 porte DisplayPort
MSTDP124DP
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 4 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 211,99 IVA esclusa
€ 258,63 IVA inclusa

Accessori