StarTech.com

Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

ID prodotto: CDPVGDVHDMDP

  • Possibilità di ottimizzare la compatibilità video con un adattatore 4 in 1: da USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni Ultra HD fino a 4K a 30 Hz
  • Abbinamento perfetto con un adattatore USB-C il cui colore argento corrisponde esattamente a quello del MacBook
  • Massima portabilità grazie al sistema di gestione cavi magnetico integrato e al resistente alloggiamento in alluminio
€ 106,99 EUR IVA esclusa
€ 130,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
ID chipset Cypress - CYPD1120
Cypress - CY7C65210
Parade - PS8348B
Parade - PS171
Ingresso AV USB Type-C
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV DVI
HDMI
VGA
Mini-DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200 @ 60Hz
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 a 30 Hz
Risoluzioni supportate Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Specifiche audio Uscite HDMI e mDP con audio surround 7.1
Specifiche generali L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.
Video Revision DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Femmina Output
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
1 - DVI-D (25 pin) Femmina Output
1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 40%-50%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza cavo 110 mm [4.3 in]
Lunghezza prodotto 10.5 cm [4.1 in]
Peso prodotto 108 g [3.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 184 g [6.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore A/V da viaggio
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Grigio Siderale - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K
CDPVDHDMDPSG
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Grigio Siderale - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 110,99 IVA esclusa
€ 135,41 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Oro Rosa - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K
CDPVDHDMDPRG
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Oro Rosa - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 110,99 IVA esclusa
€ 135,41 IVA inclusa
Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K
MDPVGDVHD4K
Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 82,99 IVA esclusa
€ 101,25 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1
MDP2VGDVHD
Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI  – Convertitore mDP 3 in 1
MDP2DPDVHD
Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI – Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un dispositivo mini DisplayPort® a un display DisplayPort®, HDMI® o DVI grazie a questo compatto adattatore tutto in uno

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - bianco
MDP2VGDVHDW
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - bianco

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDVGA
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco
MDP2HDVGAW
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco

Consente il collegamento del proprio PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI
DP2VGDVHD
Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
DP2HDVGA
Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento del proprio sistema di computer dotato di DisplayPort al display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa

Accessori