StarTech.com

Commutatore switch scaler ingresso video multiplo con audio a HDMI - HDMI / VGA / Component

Permette la condivisione di un display HDMI® tra più sorgenti video analogiche o digitali (ad es. VGA, Component, S-Video, Composite, HDMI)

ID prodotto: VS721MULTI

  • Supporta un input di risoluzione analogica del PC e un output di WUXGA (1920x1200) @ 60Hz
  • Conforme a HDMI® e HDCP
  • Supporta un ingresso analogico HDTV RGB/YPbPr/YCbCr, uscita fino a 1080p @ 60Hz
€ 572,99 EUR IVA esclusa
€ 699,05 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio HDMI
Ingresso AV Component
Composite
HDMI
S-Video
VGA
Porte 7
Standard del settore HDMI® ad alta velocità, HDCP
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime VGA: 1920x1200
YPbPr: 1920x1080
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Risoluzioni supportate Support VGA mode
640x480, 720x400, 800x600, 848x480, 1024x768, 1152x864, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1440x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200

Support YPbPR mode
720x480, 720x576, 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080, 1920x1080
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 3 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - Video Component (3 x RCA) Femmina
1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) Femmina
1 - Video composito (1 x RCA) Femmina
3 - RCA Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Connettore B HDMI (19 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)
Indicatori
Indicatori LED 1 - 1 - HDMI
1 - 2 - HDMI
1 - 3 - HDMI
1 - 4 - VGA
1 - 5 - YPbPr
1 - 6 - CVSB
1 - 7 - S-VIDEO
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°c to 70°c (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -20°c to 85°c (-4°F to 185°F)
Umidità 0% a 95% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.5 cm [1.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 17.3 cm [6.8 in]
Lunghezza prodotto 38.4 cm [15.1 in]
Peso prodotto 1.8 kg [4 lb]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 45.9 cm [18.1 in]
Package Width 26 cm [10.2 in]
Peso spedizione (confezione) 2.7 kg [6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch audio video da formato multiplo a HDMI®
1 - Telecomando a infrarossi
1 - Kit di montaggio
1 - Cavo seriale RS232 - 1,8 m
1 - CD software di controllo RS-232
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch video HDMI 4-a-1, con telecomando
VS410HDMIE
Switch video HDMI 4-a-1, con telecomando

Consente di communtare 4 sorgenti HDMI su un singolo display o proiettore

€ 102,99 IVA esclusa
€ 125,65 IVA inclusa
Switch KVM HDMI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0
SV231HDMIUA
Switch KVM HDMI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse e display HDMI tra 2 sistemi multimediali

€ 212,99 IVA esclusa
€ 259,85 IVA inclusa
Sdoppiatore switch video matrice HDMI 4x4 con audio e RS-232
VS440HDMI
Sdoppiatore switch video matrice HDMI 4x4 con audio e RS-232

Consente di condividere e alternare 4 distinti segnali audio/video HDMI® tra 4 display

€ 791,99 IVA esclusa
€ 966,23 IVA inclusa
Switch audio/video VGA 4 porte con controllo RS-232
VS410RVGAA
Switch audio/video VGA 4 porte con controllo RS-232

Consente di passare tra 4 distinte sorgenti VGA su un unico display

€ 260,99 IVA esclusa
€ 318,41 IVA inclusa
Auto-Switch VGA a 2 porte
ST122VGAU
Auto-Switch VGA a 2 porte

Consente di condividere un display tra 2 computer tramite commutazione automatica e per priorità

€ 67,99 IVA esclusa
€ 82,95 IVA inclusa

Accessori