Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Switch automatico HDMI a 3 porte con telecomando a infrarossi

ID prodotto: VS123HD

Permette di condividere un singolo display o proiettore HDMI® tra tre sorgenti video HDMI® con commutazione per priorità dei dispositivi e perdita di segnale

Caratteristiche
  • Commutazione HDMI automatica e trasparente

  • Telecomando a infrarossi

  • Il cavo per display HDMI integrato evita l'acquisto di un cavo aggiuntivo

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta risoluzioni per HDTV fino a 1080 p

  • Supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200

  • Installazione rapida e configurazione in pochi minuti

  • Permette l'utilizzo di cavi con lunghezza di 10 m

  • Supporta la commutazione di dispositivi HDMI ad alta velocità

  • Conforme allo standard HDCP

  • Supporta il video 3D

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MISCIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 43,99 EUR IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

ID: VS123HD

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Lo switch automatico HDMI® a 3 porte VS123HD presenta tre porte di ingresso HDMI con priorità. Se la sorgente HDMI attiva viene disattivata, scollegata o interrotta in altro modo, lo switch seleziona automaticamente il successivo segnale HDMI disponibile garantendo che il display riceva sempre un segnale.

Lo switch automatico comprende un telecomando a infrarossi che consente di condividere un proiettore o display HD tra tre sorgenti audio/video HDMI, con la possibilità di controllare manualmente lo switch a distanza o con il pulsante di commutazione di facile utilizzo sul pannello frontale.

Ideale per le applicazioni ad alta definizione, questo switch HDMI con 3-in/1-out supporta vere risoluzioni ad alta definizione da 1080p (WUXGA/1920x1200 da PC/computer) oltre all'audio surround 7.1 assicurando la migliore esperienza multimediale per i dispositivi collegati.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Permette di risparmiare tempo con la commutazione automatica per priorità
  • Offre il supporto reale dell'alta definizione senza alcuna perdita di qualità dei singoli segnali, fino a 1080p / 1920x1200 (WUXGA)
Applicazioni
  • Commutazione tra dispositivi audio-video ad alta definizione, per es. lettori Blu-ray, ricevitori satellitari, console per video giochi o computer con uscita HDMI
  • Scenari di pubblicità digitale che richiedono la disponibilità costante del segnale sul display
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Porte 3
Segnale di uscita HDMI
Standard del settore HDMI® ad alta velocità, HDCP
Prestazioni
Distanza max 10 m / 33 ft
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 3 - HDMI (19 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota La porta 1 è impostata in modo da avere una priorità superiore alla porta 2 o alla porta se tutti i segnali sono attivi La porta 2 è impostata in modo da avere una priorità superiore alla porta 3 se entrambi i segnali sono attivi ma la porta 1 è disattivata.
Indicatori
Indicatori LED 3 - Due verdi per stato display e uno rosso per alimentazione.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Umidità Da 10% a 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 25 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 81 mm [3.2 in]
Peso prodotto 99.5 g [3.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 178.2 g [6.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch automatico HDMI® ad alta velocità a 3 porte
1 - Telecomando
1 - Cavo extender IR
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Switch video HDMI 4-a-1, con telecomando
VS410HDMIE

Switch video HDMI 4-a-1, con telecomando

Consente di communtare 4 sorgenti HDMI su un singolo display o proiettore

€ 102,99 IVA esclusa
€ 123,59 IVA inclusa

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.