Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Switch video DisplayPort a 2 porte con audio e telecomando IR

ID prodotto: VS221DP

Consente di passare tra due sorgenti DisplayPort su monitor DisplayPort

Caratteristiche
  • Supporta risoluzioni fino a 2560 x 1600 a 60Hz, oltre 1080p

  • Supporta le connessioni native DisplayPort: non sono richiesti adattatori

  • Pass-through audio ad alta definizione a 7.1 canali (con display e sorgenti che supportano l'audio DisplayPort)

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta DisplayPort ++ per l'utilizzo con display VGA, DVI o HDMI (vedere gli accessori)

  • Supporta DDC2B per rilevamento del monitor

  • Conforme a DisplayPort 1.1

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 136,99 EUR IVA esclusa
€ 164,39 IVA inclusa

ID: VS221DP

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Lo switch video DisplayPort a 2 porte VS221DP con audio e telecomando a infrarossi offre una soluzione affidabile per la commutazione tra più sorgenti audio/video DisplayPort per esigenti applicazioni ad alta risoluzione. Grazie al supporto di una risoluzione nativa del display di 2560x1600 e dell'audio a 7.1 canali (se collegato a display e sorgenti che lo supportano), questo switch DisplayPort A/V, semplice ma completo, presenta la selezione della sorgente tramite pulsanti o con telecomando a infrarossi e offre un design con fattore di forma compatto. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • La conformità a DisplayPort ++ assicura la compatibilità di DisplayPort con adattatori DVI, HDMI e VGA. Utilizzabile anche con Mini DisplayPort, adatto per gli utenti Mac (vedere gli accessori)
  • La commutazione tramite il pulsante di selezione sul pannello o con il telecomando IR incluso offrono un'ulteriore comodità per qualsiasi tipo di installazione
  • L'installazione plug-and-play senza requisiti di software assicurano un'installazione semplice e rapida
Applicazioni
  • Immagini digitali ad alta risoluzione per l'istruzione in classe, aule e sale conferenza con più sorgenti su un unico schermo DisplayPort
  • Design e post-produzione multimediale ed editing di video
  • Pubblicità digitale ad alta risoluzione che richiede diverse sorgenti con un solo display
  • Per imaging ad alta risoluzione nel settore medico e display per il settore sanitario, come MRI e display per raggi X
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Montaggio a rack Opzionale
Porte 2
Segnale di uscita DisplayPort
Standard del settore DisplayPort 1.1, EDID
Prestazioni
Distanza max 10 m / 33 ft
Risoluzioni digitali massime 2560x1600 @ 60Hz
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Il supporto audio richiede una sorgente (PC) e un display per supportare il pass-through audio
Indicatori
Indicatori LED 2 - Verde - indicatore online e display (un LED per porta)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.5A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 131 mm [5.2 in]
Peso prodotto 500 g [17.6 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.6 kg [1.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch DisplayPort 2 porte
1 - Telecomando a infrarossi
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/AUS)
1 - Manuale
Certificazioni
Switch audio/video VGA 4 porte con controllo RS-232
VS410RVGAA

Switch audio/video VGA 4 porte con controllo RS-232

Consente di passare tra 4 distinte sorgenti VGA su un unico display

€ 260,99 IVA esclusa
€ 313,19 IVA inclusa

Switch video HDMI 4-a-1, con telecomando
VS410HDMIE

Switch video HDMI 4-a-1, con telecomando

Consente di communtare 4 sorgenti HDMI su un singolo display o proiettore

€ 102,99 IVA esclusa
€ 123,59 IVA inclusa

Adattatori di alimentazione (1)

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A
SVA5M3NEUA

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Adattatori e cavi DisplayPort (3)

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 1,8 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4K x 2K con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M
MDP2DPMM6

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 3m - M/M
MDP2DPMM10

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 3m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 14,99 IVA esclusa
€ 17,99 IVA inclusa

Convertitori DisplayPort® (3)

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

€ 41,99 IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVI

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.