StarTech.com

Switch Commutatore 2x1 VGA + HDMI a VGA - Switch Convertitore HDMI / VGA a VGA con commutazione prioritaria - 1080p

Consente la condivisione di un monitor/proiettore VGA tra una sorgente audio/video VGA e HDMI con commutazione prioritaria

ID prodotto: VS221HD2VGA

  • Permette di utilizzare dispositivi di ingresso VGA e HDMI con un unico switch con uscita VGA evitando i problemi e le spese derivanti dall'uso di adattatori
  • Controllo senza problemi grazie alla selezione delle porte per priorità
  • Ideale per le applicazioni per display in aule o sale riunioni in quanto permette ai presentatori di collegare un'ampia gamma di dispositivi
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p
  • Supporta il pass-through EDID, la copia EDID e l'emulazione EDID
  • Hardware di montaggio incluso
€ 243,99 EUR IVA esclusa
€ 297,67 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Ingresso AV HDMI
VGA
Porte 2
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Risoluzioni supportate Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
Specifiche audio Audio stereo da 3,5 mm a 2 canali
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - HDMI (19 pin) Femmina
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota I contenuti crittografati digitalmente dalla sorgente video HDMI non verranno visualizzati sul display VGA
Indicatori
Indicatori LED 1 - Porta VGA selezionata
1 - Porta HDMI selezionata
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 0.4 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0%~80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 59 mm [2.3 in]
Lunghezza prodotto 84 mm [3.3 in]
Peso prodotto 172 g [6.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 66 mm [2.6 in]
Package Length 23.7 cm [9.3 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Peso spedizione (confezione) 600 g [21.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch convertitore VGA+HDMI a VGA
1 - Staffe di montaggio
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch Commutatore 2x1 HDMI + VGA a HDMI - Switch Convertitore HDMI / VGA a HDMI con commutazione prioritaria - 1080p
VS221VGA2HD
Switch Commutatore 2x1 HDMI + VGA a HDMI - Switch Convertitore HDMI / VGA a HDMI con commutazione prioritaria - 1080p

Consente la condivisione di un monitor/proiettore HDMI tra una sorgente audio/video VGA e HDMI con commutazione automatica e prioritaria

€ 226,99 IVA esclusa
€ 276,93 IVA inclusa
Switch audio/video VGA 4 porte con controllo RS-232
VS410RVGAA
Switch audio/video VGA 4 porte con controllo RS-232

Consente di passare tra 4 distinte sorgenti VGA su un unico display

€ 260,99 IVA esclusa
€ 318,41 IVA inclusa
Switch video HDMI 4-a-1, con telecomando
VS410HDMIE
Switch video HDMI 4-a-1, con telecomando

Consente di communtare 4 sorgenti HDMI su un singolo display o proiettore

€ 102,99 IVA esclusa
€ 125,65 IVA inclusa
Switch box automatico VGA a 2 porte con commutazione per priorità e copia EDID
ST122VGA
Switch box automatico VGA a 2 porte con commutazione per priorità e copia EDID

Consente di condividere un monitor/proiettore VGA tra 2 sorgenti VGA con commutazione automatica/per priorità ed emulazione EDID

€ 97,99 IVA esclusa
€ 119,55 IVA inclusa
Auto-Switch VGA a 2 porte
ST122VGAU
Auto-Switch VGA a 2 porte

Consente di condividere un display tra 2 computer tramite commutazione automatica e per priorità

€ 67,99 IVA esclusa
€ 82,95 IVA inclusa
Commutatore switch scaler ingresso video multiplo con audio a HDMI - HDMI / VGA / Component
VS721MULTI
Commutatore switch scaler ingresso video multiplo con audio a HDMI - HDMI / VGA / Component

Permette la condivisione di un display HDMI® tra più sorgenti video analogiche o digitali (ad es. VGA, Component, S-Video, Composite, HDMI)

€ 572,99 IVA esclusa
€ 699,05 IVA inclusa
Switch automatico HDMI a 3 porte con telecomando a infrarossi
VS123HD
Switch automatico HDMI a 3 porte con telecomando a infrarossi

Permette di condividere un singolo display o proiettore HDMI® tra tre sorgenti video HDMI® con commutazione per priorità dei dispositivi e perdita di segnale

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Switch HDMI a 2 porte con commutazione automatica e prioritaria - 1080p
VS221HDQ
Switch HDMI a 2 porte con commutazione automatica e prioritaria - 1080p

Consente un collegamento HDMI senza problemi e la selezione automatica della porta video con una qualità delle immagini ad alta definizione

€ 112,99 IVA esclusa
€ 137,85 IVA inclusa

Accessori