Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Switch Video Automatico HDMI a 4 porte 4K con Fast Swithcing

ID prodotto: VS421HD4KA

Consente la commutazione tra quattro sorgenti HDMI su un unico display HDMI, con risoluzioni video fino a 4K e commutazione rapida per interruzioni minime

Caratteristiche
  • Eccezionale qualità delle immagini grazie al supporto di Ultra HD 4K

  • Lo switch 4K2K a 4 porte indirizza quattro sorgenti HDMI a un unico display HDMI

  • Facilità di funzionamento con la commutazione automatica, per priorità o manuale fra le sorgenti HDMI

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Il supporto di copia EDID assicura un output del display accurato

  • Configurazione audio versatile, con supporto per audio surround 5.1 o 7.1

  • Telecomando a infrarossi incluso

  • Interfaccia di controllo seriale RS-232

  • Retrocompatibile con 1080p ad alta definizione

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 254,99 EUR IVA esclusa
€ 305,99 IVA inclusa

ID: VS421HD4KA

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Crea un’esperienza visiva straordinaria, con la possibilità di commutare tra quattro sorgenti video 4K senza soluzione di continuità. Questo switch HDMI® a 4 porte consente di condividere un monitor, un proiettore o un televisore con sorgenti video Ultra High Definition e di eseguire la commutazione tra le stesse con interruzioni minime.

Eccezionale qualità delle immagini grazie al supporto di 4K

Lo switch video mantiene una qualità delle immagini 4K Ultra HD durante la commutazione dei contenuti da dispositivi sorgente HDMI - inclusi lettori Blu-ray™ e DVD, sistemi di computer, console di gioco, decoder digitali e satellitari e ricevitori A/V. 

Il supporto 4K assicura un livello più elevato di nitidezza delle immagini e visibilità, fornendo quattro volte la risoluzione di 1080p: 8,29 milioni di pixel, rispetto a 2,07 milioni. Offre un’esperienza visiva più coinvolgente per il pubblico in una vasta gamma di sedi, tra cui centri congressi, sale riunioni, strutture scolastiche e contesti commerciali. Con una risoluzione e una qualità delle immagini eccezionali, è ideale anche per rendere viva la pubblicità digitale.

Funzionamento semplice e rapido

Assicura un funzionamento senza problemi grazie a tre modalità di commutazione:

  • Commutazione automatica rapida: assicura un tempo minimo per la commutazione tra sorgenti HDMI. Lo switch consente un funzionamento estremamente semplice con rilevamento automatico avanzato - rileva l’ultima sorgente HDMI collegata ed esegue automaticamente la commutazione alla stessa. La commutazione automatica agevola la collaborazione tra colleghi, consentendo di condividere con facilità un proiettore o display. Assicura inoltre l’assenza di interruzioni in un’applicazione di pubblicità digitale, nel caso in cui un segnale sorgente venga accidentalmente scollegato o si guasti.
     
  • Commutazione per priorità: identifica una porta che avrà la priorità per le sorgenti HDMI nel caso in cui siano collegate più sorgenti, ideale per applicazioni come la pubblicità digitale.
     
  • Commutazione manuale: consente di selezionare manualmente la sorgente HDMI grazie ai pulsanti di facile utilizzo sul pannello frontale.

Nella confezione è incluso un telecomando IR, che permette di selezionare la sorgente di ingresso a distanza. L’interfaccia di controllo seriale RS-232 assicura un facile funzionamento remoto, con dispositivi abilitati per il controllo seriale.

Configurazione semplice e installazione plug-and-play

Lo switch consente inoltre di risparmiare tempo durante la configurazione grazie all'emulazione EDID che garantisce la comunicazione di tutte le impostazioni del display, quali risoluzione nativa e frequenza di aggiornamento, tra il display e i dispositivi sorgente video. L'emulazione EDID ottimizza la compatibilità con il display 4K garantendo una comoda installazione plug-and-play e la qualità dell’immagine più nitida.

VS421HD4KA è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Consente di condividere un monitor, un televisore o un proiettore 4K con quattro sorgenti video 4K diverse, per creare un’esperienza visiva straordinaria in sale riunioni, aule, home theater, hotel, centri commerciali, centri medici e molti altri contesti.
  • Consente ai colleghi di collaborare con facilità collegando più utenti al medesimo display ed effettuando la commutazione tra i dispositivi di ingresso
  • Permette di potenziare l'impianto home theater, collegando quattro dispositivi A/V ed eseguendo automaticamente la commutazione tra lettore Blu-ray, decoder per la TV via cavo e via satellite, console di gioco o computer
  • Permette una semplice commutazione tra diverse sorgenti video per applicazioni di pubblicità digitale - lo switch è retrocompatibile con la risoluzione 1080p ad alta definizione, perché qualsiasi sorgente video abbia un aspetto ottimale nella pubblicità digitale
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Porte 4
Segnale di uscita HDMI
Standard del settore HDMI 1.4
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Connettore B 4 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - RJ-11 Femmina
Indicatori
Indicatori LED 4 - LED porta attiva
1 - LED alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0% ~ 80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Larghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 156 mm [6.1 in]
Peso prodotto 298 g [10.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 844 g [29.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch HDMI a 4 porte
1 - Telecomando
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Cavo RJ11
1 - Adattatore seriale RJ11 a DB-9
1 - Kit di montaggio
1 - Guida di avvio rapido
Certificazioni
Switch Video Automatico HDMI a 2 porte 4K con Fast Swithcing
VS221HD4KA

Switch Video Automatico HDMI a 2 porte 4K con Fast Swithcing

Consente la commutazione tra due sorgenti HDMI su un unico display HDMI con il supporto di risoluzioni video fino a 4K e commutazione rapida per interruzioni minime

€ 163,99 IVA esclusa
€ 196,79 IVA inclusa

Switch a Matrice HDMI 2x2 - 4K con Fast Swithcing
VS222HD4K

Switch a Matrice HDMI 2x2 - 4K con Fast Swithcing

Consente la commutazione automatica tra due sorgenti video 4K su due display, grazie alla tecnologia di commutazione rapida

€ 254,99 IVA esclusa
€ 305,99 IVA inclusa

Switch HDMI a 2 porte con commutazione automatica e prioritaria - 1080p
VS221HDQ

Switch HDMI a 2 porte con commutazione automatica e prioritaria - 1080p

Consente un collegamento HDMI senza problemi e la selezione automatica della porta video con una qualità delle immagini ad alta definizione

€ 112,99 IVA esclusa
€ 135,59 IVA inclusa

Switch Commutatore 2x1 HDMI + VGA a HDMI - Switch Convertitore HDMI / VGA a HDMI con commutazione prioritaria - 1080p
VS221VGA2HD

Switch Commutatore 2x1 HDMI + VGA a HDMI - Switch Convertitore HDMI / VGA a HDMI con commutazione prioritaria - 1080p

Consente la condivisione di un monitor/proiettore HDMI tra una sorgente audio/video VGA e HDMI con commutazione automatica e prioritaria

€ 226,99 IVA esclusa
€ 272,39 IVA inclusa

Switch Commutatore automatico a 4 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz
VS421HD4K

Switch Commutatore automatico a 4 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz

Consente la commutazione tra quattro sorgenti HDMI su un unico display HDMI con il supporto di MHL e risoluzioni video fino a 4K

€ 108,99 IVA esclusa
€ 130,79 IVA inclusa

Switch Commutatore automatico a 2 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz
VS221HD4K

Switch Commutatore automatico a 2 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz

Consente la commutazione tra due sorgenti HDMI su un unico display HDMI con il supporto di MHL e risoluzioni video fino a 4K

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Switch Commutatore 2x1 VGA + HDMI a VGA - Switch Convertitore HDMI / VGA a VGA con commutazione prioritaria - 1080p
VS221HD2VGA

Switch Commutatore 2x1 VGA + HDMI a VGA - Switch Convertitore HDMI / VGA a VGA con commutazione prioritaria - 1080p

Consente la condivisione di un monitor/proiettore VGA tra una sorgente audio/video VGA e HDMI con commutazione prioritaria

€ 243,99 IVA esclusa
€ 292,79 IVA inclusa

Distributore Matrice Switch HDMI 4x1 con opzione Picture and Picture (PAP) o Maxischermo - 1080p
VS421HDPIP

Distributore Matrice Switch HDMI 4x1 con opzione Picture and Picture (PAP) o Maxischermo - 1080p

Consente la condivisione di un display HDMI tra quattro sorgenti audio/video HDMI distinte con l'opzione Picture and Picture

€ 1.639,99 IVA esclusa
€ 1.967,99 IVA inclusa

Distributore Matrice Switch HDMI 4x4 con opzione Picture and Picture (PAP) o Maxischermo - 1080p
VS424HDPIP

Distributore Matrice Switch HDMI 4x4 con opzione Picture and Picture (PAP) o Maxischermo - 1080p

Consente la condivisione e la commutazione di quattro sorgenti audio/video HDMI distinte tra quattro display HDMI, con l'opzione Picture and Picture

€ 1.813,99 IVA esclusa
€ 2.176,79 IVA inclusa

Switch matrice HDMI 2x2 con commutazione automatica e prioritaria - 1080p
VS222HDQ

Switch matrice HDMI 2x2 con commutazione automatica e prioritaria - 1080p

Consente un collegamento HDMI senza problemi e la selezione automatica della porta video con una qualità delle immagini ad alta definizione

€ 179,99 IVA esclusa
€ 215,99 IVA inclusa

Commutatore di matrice HDMI 4x4 / Extender HDBaseT HDMI via Cat5 / Cat6 -  70 m - 1080p
ST424HDBT

Commutatore di matrice HDMI 4x4 / Extender HDBaseT HDMI via Cat5 / Cat6 - 70 m - 1080p

Consente di condividere ed estendere quattro sorgenti video HDMI fino a 70 metri via Cat5 e di effettuare la commutazione tra quattro display remoti

€ 2.176,99 IVA esclusa
€ 2.612,39 IVA inclusa

Switch box automatico VGA a 2 porte con commutazione per priorità e copia EDID
ST122VGA

Switch box automatico VGA a 2 porte con commutazione per priorità e copia EDID

Consente di condividere un monitor/proiettore VGA tra 2 sorgenti VGA con commutazione automatica/per priorità ed emulazione EDID

€ 97,99 IVA esclusa
€ 117,59 IVA inclusa

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.