Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Switch box automatico VGA a 2 porte con commutazione per priorità e copia EDID

ID prodotto: ST122VGA

Consente di condividere un monitor/proiettore VGA tra 2 sorgenti VGA con commutazione automatica/per priorità ed emulazione EDID

Caratteristiche
  • Commutazione per priorità

  • Selezione automatica o manuale delle porte

  • Emulazione EDID

  • Hardware di montaggio incluso

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Cavo di alimentazione USB

  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200/1080p

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 97,99 EUR IVA esclusa
€ 117,59 IVA inclusa

ID: ST122VGA

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il commutatore switch automatico VGA a 2 porte ST122VGA consente di condividere un display tra due computer e passare automaticamente al dispositivo sorgente attivo utilizzando la commutazione per priorità configurabile. Quando la porta selezionata come ingresso primario viene disattivata, il dispositivo passa automaticamente all'ingresso secondario.

Per massimizzare controllo e versatilità, ST122VGA offre inoltre il controllo manuale della commutazione con un pulsante di facile utilizzo che consente di passare da una sorgente video all'altra.  

Per una pratica installazione, il commutatore switch può essere alimentato utilizzando l'adattatore di alimentazione o il cavo di alimentazione USB inclusi, presenta inoltre l'emulazione EDID incorporata per assicurare la massima compatibilità con il display o il proiettore e supporta risoluzioni fino a 1920x1200/1080p.

ST122VGA comprende l'hardware di montaggio per un'installazione professionale e ordinata, è inoltre coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Funzionamento senza problemi con commutazione automatica
  • Installazione ordinata e professionale grazie all'hardware di montaggio incluso
Applicazioni
  • Consente di condividere un computer laptop con un proiettore in sale riunioni o fiere grazie alla commutazione automatica che assicura la visualizzazione di un segnale attivo sullo schermo anche se il laptop è scollegato
  • Permette il collegamento e la commutazione tra più sorgenti in strutture test bench, data center, help desk e luoghi di trasmissione video
  • Permette il collegamento di due lettori multimediali o PC al display per pubblicità digitale per opzioni di messaggistica ancora più versatili
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Porte 2
Standard del settore EDID
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime WUXGA (1920 x 1200) QWXGA (2048 x 1152)
Risoluzioni supportate 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1440, 2048 x 1152
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Connettore B 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - P1 (porta 1 selezionata)
1 - P2 (porta 2 selezionata)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.4A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0% - 80 %
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 59 mm [2.3 in]
Lunghezza prodotto 74 mm [2.9 in]
Peso prodotto 175 g [6.2 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 543 g [19.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Commutatore switch VGA a 2 porte
1 - Cavo di alimentazione USB
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Sdoppiatore video VGA a 2 porte con audio – Alimentato via USB
ST122LEA

Sdoppiatore video VGA a 2 porte con audio – Alimentato via USB

Consente di inviare un segnale VGA a 2 monitor o proiettori VGA

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa

Sdoppiatore video VGA a 2 porte - Alimentato via USB
ST122LE

Sdoppiatore video VGA a 2 porte - Alimentato via USB

Lo sdoppiatore VGA compatto alimentato tramite USB consente di dividere una sorgente video in due display separati

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

Alimentatore di ricambio DC - 5V, 3A
SVA5N3NEUA

Alimentatore di ricambio DC - 5V, 3A

Replace your lost or failed power adapter

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.