StarTech.com
Nuovo

Switch Commutatore a 4 porte HDMI - 3x HDMI e 1x DisplayPort - 4K 60Hz

Box Switch Multi Porta HDMI | Commutatore Automatico | Telecomando a Infrarossi

ID prodotto: VS421HDDP

  • Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni fino a 4K a 60Hz
  • Funzionamento senza pensieri grazie alla possibilità di alternare automaticamente l'utilizzo di 4 porte e al telecomando a infrarossi incluso in dotazione
  • Combinazione di ingressi esclusiva con porte HDMI e DisplayPort
Ulteriori Informazioni
  • Il fattore di forma compatto garantisce la possibilità di collocare questo switch video HDMI praticamente ovunque
  • Retrocompatibile con display 4K a 30 Hz e 1080p
€ 143,99 EUR IVA esclusa
€ 175,67 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Ingresso AV HDMI
DisplayPort
Porte 4
Standard del settore HDMI 2.0
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 4096x2160 (DCI 4K) 60Hz
3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz
Specifiche audio Audio surround 7.1
Specifiche generali Sono supportate anche risoluzioni inferiori
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 3 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Input
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Indicatori
Indicatori LED 4 - LED ingresso
1 - LED alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 1000 mA
Corrente ingresso 0.3 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 10%-90% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 66 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 300 g [10.6 oz]
Tipo enclosure Metal
Informazioni confezione
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 400 g [14.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch HDMI a 4 porte
1 - Telecomando
1 - Ricevitore a infrarossi
2 - Staffe di montaggio
2 - Viti di montaggio
4 - Piedini in gomma
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch HDMI a 2 porte - 4K 60Hz
VS221HD20
Switch HDMI a 2 porte - 4K 60Hz

Consente di commutare due sorgenti HDMI e un unico display HDMI con il supporto delle risoluzioni video Ultra HD

€ 67,99 IVA esclusa
€ 82,95 IVA inclusa
Switch HDMI a 4 porte - 4K 60Hz
VS421HD20
Switch HDMI a 4 porte - 4K 60Hz

Consente di alternare l'utilizzo di quattro sorgenti video HDMI su un singolo display, con il supporto delle risoluzioni Ultra HD

€ 82,99 IVA esclusa
€ 101,25 IVA inclusa
Commutatore Automatico con Ingressi Multipli a HDMI - Switch Convertitore - 4K
HDVGADP2HD
Commutatore Automatico con Ingressi Multipli a HDMI - Switch Convertitore - 4K

Consente di alternare DisplayPort, VGA o due dispositivi sorgente HDMI su uno schermo usando una commutazione prioritaria e automatica

€ 464,99 IVA esclusa
€ 567,29 IVA inclusa
Switch Video Automatico HDMI a 2 porte 4K con Fast Swithcing
VS221HD4KA
Switch Video Automatico HDMI a 2 porte 4K con Fast Swithcing

Consente la commutazione tra due sorgenti HDMI su un unico display HDMI con il supporto di risoluzioni video fino a 4K e commutazione rapida per interruzioni minime

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Switch Video Automatico HDMI a 4 porte 4K con Fast Swithcing
VS421HD4KA
Switch Video Automatico HDMI a 4 porte 4K con Fast Swithcing

Consente la commutazione tra quattro sorgenti HDMI su un unico display HDMI, con risoluzioni video fino a 4K e commutazione rapida per interruzioni minime

€ 254,99 IVA esclusa
€ 311,09 IVA inclusa
Switch Commutatore automatico a 2 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz
VS221HD4K
Switch Commutatore automatico a 2 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz

Consente la commutazione tra due sorgenti HDMI su un unico display HDMI con il supporto di MHL e risoluzioni video fino a 4K

€ 80,99 IVA esclusa
€ 98,81 IVA inclusa
Switch Commutatore automatico a 4 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz
VS421HD4K
Switch Commutatore automatico a 4 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz

Consente la commutazione tra quattro sorgenti HDMI su un unico display HDMI con il supporto di MHL e risoluzioni video fino a 4K

€ 108,99 IVA esclusa
€ 132,97 IVA inclusa

Accessori