Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB

ID prodotto: DP2HDMIUSBA

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente DisplayPort con audio

Caratteristiche
  • Video DisplayPort® con pass-through audio USB a un singolo cavo HDMI®

  • Supporta risoluzioni per HDTV fino a 1080p (1920x1080)

  • Alimentato tramite USB - non sono necessari alimentatori esterni

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta l'audio a 2 canali senza compressione, come LPCM

  • Cavo di facile utilizzo, non richiede software o driver

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 87,99 EUR IVA esclusa
€ 105,59 IVA inclusa

ID: DP2HDMIUSBA

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore DisplayPort® a HDMI® con audio USB DP2HDMIUSBA offre una conveniente soluzione per il collegamento di un HDTV dotato di HDMI a un dispositivo con uscita DisplayPort, senza i costi di aggiornamento della TV per una maggiore compatibilità. Il convertitore/adattatore DisplayPort a HDMI si presenta con un design compatto che richiede il minimo spazio; viene alimentato, inoltre, tramite connessione USB e non richiede alimentazione esterna o prese di corrente. È sufficiente collegare i connettori USB e Mini DisplayPort integrati a un PC o un Mac® e utilizzare il cavo HDMI alla lunghezza desiderata per connettere il televisore/monitor. L'audio analogico a 2 canali passerà attraverso il collegamento HDMI offrendo i segnali video e l'audio abbinato con la comodità di un solo cavo HDMI. DP2HDMIUSBA è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++): ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Questo compatto adattatore DisplayPort®-HDMI®, alimentato via USB, offre una semplice soluzione per mantenere l'ordine, combinando cavi separati (per audio e video) in un unico cavo
  • Il supporto per audio USB con trasmissione su singolo cavo HDMI permette di trasmettere segnali video e audio anche nel caso in cui il dispositivo DisplayPort in uso sia in grado di generare solo segnali video
  • Nessun software/driver richiesto per il funzionamento, una soluzione plug-and-play per installazione e configurazione estremamente rapide
Applicazioni
  • Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
  • Permette di continuare a utilizzare il monitor HDMI® esistente con il dispositivo dotato di uscita DisplayPort
  • Offre contenuti audio/video dal PC o Mac DisplayPort ai dispositivi A/V (HDTV o ricevitore) offrendo un'area di visualizzazione di dimensioni maggiori e un'esperienza audio di qualità superiore
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Segnale di uscita HDMI
Standard del settore DisplayPort® 1.1a
HDMI® ad alta velocità
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Specifiche audio Audio surround 5.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta DP++ (DisplayPort ++) necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Rosso - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Consumo energetico 2W (max)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 10~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza cavo 610 mm [24 in]
Lunghezza prodotto 700 mm [27.6 in]
Peso prodotto 84.8 g [3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort e audio USB a HDMI
Certificazioni
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB
MDP2HDMIUSBA

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente Mini DisplayPort con audio

€ 92,99 IVA esclusa
€ 111,59 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

€ 41,99 IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI
MDP2DVI

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI
MDP2HDMI

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort  a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina
MDP2VGA

Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di Mini DisplayPort

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,19 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVI

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.