StarTech.com

Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

ID prodotto: MDP2VGDVHD

  • Adattatore tre in uno: mDP a VGA, mDP a HDMI e mDP a DVI
  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p
  • Installazione Plug-and-Play
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
  • Compatto
  • Design leggero
€ 61,99 EUR IVA esclusa
€ 75,63 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore da viaggio consente di collegare il vostro Ultrabook ™ o computer portatile dotato di mDP a qualsiasi schermo VGA o HDMI ®.

Sostenuto da Test rigorosi per garantire la compatibilità, l'adattatore 3-in-1 Mini DisplayPort è l'accessorio perfetto per il vostro Microsoft Surface ™ Pro 4, Surface Pro 3, Superficie 3 Superficie Surface Pro 2 o Surface Book.

compatibile con Surface

Consente il collegamento a qualsiasi display HDMI o VGA

Perché portare con sé vari adattatori se ne serve solo uno? Anziché tenere a portata di mano tre diversi adattatori, l'adattatore da viaggio mDP offre uscite VGA, DVI e HDMI, permettendo così il collegamento dall’uscita mDP del laptop a qualsiasi moderno display di aule e sale riunioni: una perfetta soluzione plug-and-play per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio. 

Inoltre, poiché il convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, è possibile convertire una sorgente video Mini DisplayPort in HDMI, VGA o DVI senza rinunciare alla qualità delle immagini.

Permette di assicurare la compatibilità con quasi tutti i display, televisori o proiettori

Consente di massimizzare la portabilità

L'adattatore A/V da viaggio massimizza la portabilità grazie all’ingombro ridotto e al design leggero. Il comodo design assicura che l'adattatore sia portatile come un laptop e che si adatti facilmente all'interno della borsa del laptop o di una valigetta ed elimina la necessità di portare con sé più adattatori. Grazie a questo adattatore è possibile entrare in qualsiasi sala riunioni pronti per la propria presentazione, consentendo di fare un'ottima prima impressione senza l'imbarazzo di dover rovistare nella propria borsa alla ricerca del connettore giusto.

Consente di massimizzare la portabilità

Il convertitore 3-in-1 è compatibile con la porta Intel Thunderbolt del computer ed è facile da installare poiché non richiede driver o software.

MDP2VGDVHD è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

 

Il vantaggio StarTech.com

  • Assicura la compatibilità praticamente con qualsiasi display grazie all'adattatore tre in uno che effettua la conversione da Mini DisplayPort a VGA, HDMI o DVI
  • Permette di massimizzare la portabilità in viaggio o in ufficio grazie al design compatto e leggero

Applicazioni

L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display disponibile

Permette di collegare il laptop/Ultrabook BYOD a un display HDMI, DVI o VGA disponibile sul luogo di lavoro

Permette di collegare un display DVI, VGA o HDMI a un laptop Mini DisplayPort da utilizzare come monitor secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Passivo
Audio
Ingresso AV Mini-DisplayPort
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV DVI
HDMI
VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200/1080p
Risoluzioni digitali massime 1920x1200/1080p
Specifiche audio Audio surround 5.1 (in base alla sorgente e destinazione video)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - DVI-D (25 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. SeIf si eseguono collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.
La porta HDMI è una porta di tipo passivo.
La porta DVI-D è una porta di tipo passivo.
La porta VGA è una porta di tipo attivo.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 10~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 150 mm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 270 mm [10.6 in]
Peso prodotto 57 g [2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 66 g [2.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort a HDMI/VGA/DVI
1 - Guida per l'installazione

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K
MDPVGDVHD4K
Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 82,99 IVA esclusa
€ 101,25 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDVGA
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco
MDP2HDVGAW
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco

Consente il collegamento del proprio PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI  – Convertitore mDP 3 in 1
MDP2DPDVHD
Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI – Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un dispositivo mini DisplayPort® a un display DisplayPort®, HDMI® o DVI grazie a questo compatto adattatore tutto in uno

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - bianco
MDP2VGDVHDW
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - bianco

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI
DP2VGDVHD
Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
DP2HDVGA
Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento del proprio sistema di computer dotato di DisplayPort al display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB
MDP2HDMIUSBA
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente Mini DisplayPort con audio

€ 92,99 IVA esclusa
€ 113,45 IVA inclusa
Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco
MDP2HDW
Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco

Consente il collegamento di un monitor HDMI® a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort  a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina
MDP2VGA
Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di Mini DisplayPort

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco
MDP2VGAW
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco

Consente il collegamento di un monitor VGA a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa

Accessori