Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p

ID prodotto: SLMPT2VGA

Consente il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort a un monitor o proiettore VGA, ideale per computer Chromebook dotati di SlimPort

Caratteristiche
  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 a 60 FPS

  • Supporta la ricarica simultanea quando il cavo di ricarica Micro USB è collegato al dispositivo mobile

  • Design compatto e leggero

  • Supporta HP Chromebook 11 e gli smartphone LG Optimus G Pro e LG G2

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 29,99 EUR IVA esclusa
€ 35,99 IVA inclusa

ID: SLMPT2VGA

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore Micro USB (SlimPort) a VGA SLMPT2VGA permette di collegare il laptop o lo smartphone dotato di SlimPort/MyDP a qualsiasi televisore, monitor o proiettore dotato di VGA. Ideale per estendere lo spazio di lavoro o visualizzare i contenuti dal laptop HP Chromebook 11 o da uno smartphone LG Optimus G Pro o G2 su uno schermo di dimensioni maggiori, l'adattatore offre un modo semplice per aumentare la produttività o condividere lo schermo per la visualizzazione in gruppo.

L'adattatore SlimPort a VGA supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 a 60 frame al secondo offrendo contenuti video ad alta risoluzione sul display senza sacrificare la qualità delle immagini di giochi o filmati. È inoltre possibile utilizzare il jack audio da 3,5 mm dal dispositivo sorgente per fornire l'audio stereo agli altoparlanti semplicemente collegando un cavo audio da 3,5 mm dal dispositivo sorgente al display o all'impianto di altoparlanti.

Inoltre, questo adattatore compatto e leggero presenta una porta Micro USB sul lato che permette di ricaricare il dispositivo mobile mentre viene utilizzato per la visualizzazione di contenuti su un display aggiuntivo, è quindi un accessorio comodo e facilmente trasportabile per il collegamento del dispositivo SlimPort/MyDP a uno schermo di dimensioni maggiori, anche in viaggio. 

L'adattatore SlimPort è stato concepito per la visualizzazione di contenuti creati dall'utente quali presentazioni, documenti e fogli di lavoro su un proiettore o monitor VGA. Non è possibile visualizzare i contenuti con crittografia HDCP e alcuni dispositivi trasmettono in HDCP per tutti i contenuti, per impostazione predefinita questo adattatore non potrà essere utilizzato con questi dispositivi. 

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di aumentare la produttività estendendo il desktop su un display VGA per un maggiore spazio di lavoro o la condivisione di un dispositivo dotato di SlimPort con un display di maggiori dimensioni per la visualizzazione in gruppo
  • Permette la riproduzione di giochi o video senza saltare un frame grazie al supporto di contenuti video da 60 frame al secondo
  • Permette di mantenere il dispositivo mobile completamente carico mentre è collegato all'adattatore collegando la sorgente di alimentazione USB con supporto della ricarica simultanea
  • Massimizza la portatibilità grazie all'adattatore compatto e leggero, facile da trasportare con lo smartphone o il tablet
Applicazioni
  • Permette il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort/MyDP quali ad esempio HP Chromebook o LG Optimus G Pro e LG G2 su un televisore, monitor o proiettore mediante VGA
  • Permette la visualizzazione di contenuti video, come ad esempio una presentazione, da uno smartphone o computer dotato di SlimPort su un proiettore VGA
  • Consente la condivisione di foto o video da un dispositivo dotato di SlimPort su un impianto home theatre dotato di VGA
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Analogix - 7732
Tipo convertitori Convertitore portatile
Prestazioni
Lunghezza max cavo 0.5 m [1.6 ft]
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Slimport®/MyDP (5 pin, USB Micro B) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota I contenuti con crittografia HDCP non vengono visualizzati
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 26 mm [1 in]
Lunghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Peso prodotto 18 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 40 g [1.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore SlimPort a VGA
Certificazioni
Cavo micro USB - A a Micro B, 90 cm
UUSBHAUB3

Cavo micro USB - A a Micro B, 90 cm

Per ricaricare e sincronizzare dispositivi Micro USB

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.