Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI Dual Link - Alimentazione USB

ID prodotto: MDP2DVID

Consente di collegare una sorgente video Mini DisplayPort a un display DVI-D

Caratteristiche
  • Risoluzione massima fino a 2560x1600 con DVI Dual Link

  • Supporta risoluzioni 1920x1080 con display Single Link

  • Supporto per qualsiasi display DVI-D, tra cui televisori e display HD Apple Cinema

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Alimentazione tramite singola porta USB 2.0

  • Semplice installazione plug-and-play; nessun software necessario

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MISCIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 182,99 EUR IVA esclusa
€ 219,59 IVA inclusa

ID: MDP2DVID

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore da Mini DisplayPort a DVI-D Dual Link MDP2DVID consente di collegare sorgenti video Mini DisplayPort (Macbook, Macbook Pro, Macbook Air e così via) a qualsiasi display DVI-D, tra cui televisori e display HD Apple Cinema, eliminando i costi di aggiornamento a monitor Mini DisplayPort. L'adattatore Mini DisplayPort offre possibilità di conversione attiva, è alimentato tramite singola porta USB ed è in grado di supportare le massime risoluzioni Dual Link (fino a 2560x1600). Consente di replicare il display su un altro monitor o estendere il desktop per aumentare l'area di lavoro. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • La conversione attiva supporta la risoluzione DVI Dual Link (2560x1600)
  • L'alimentazione USB non richiede prese a muro o ingombranti adattatori di alimentazione esterni
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Applicazioni
  • Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
  • Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo Mini DisplayPort.
  • Perfetto per grandi schermi con risoluzioni DVI e connessione Dual Link
  • Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Standard del settore DisplayPort 1.1a
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime Dual Link: 2560x1600
Single Link: 1920x1200
Risoluzioni supportate 2560x1600 @ 60Hz
1920x1200 @ 120Hz
1920x1080 @ 120Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità Da 10% a 85 % RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 160 mm [6.3 in]
Lunghezza cavo 610 mm [24 in]
Lunghezza prodotto 208 mm [8.2 in]
Peso prodotto 119 g [4.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort a DVI
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI
MDP2DVI

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10

Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 47,99 IVA esclusa
€ 57,59 IVA inclusa

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6

Cavo convertitore video DisplayPort a DVI da 1,80 m - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA2

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di collegare un monitor VGA a un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero
DP2DVI2

Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

Cavo DVI-D Dual Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.