StarTech.com

Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA - 1920 x 1200

Permette il collegamento di un computer dotato di DisplayPort 1.2 a un monitor o proiettore VGA

ID prodotto: DP2VGA3

  • Completamente compatibile con la revisione DisplayPort 1.2
  • Nessun driver o software necessario
  • Design compatto e leggero
  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p
€ 28,99 EUR IVA esclusa
€ 35,37 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore DisplayPort 1.2 a VGA DP2VGA3 consente di collegare un computer desktop o laptop dotato di DisplayPort a un monitor o proiettore VGA, eliminando i costi per l'aggiornamento a un display dotato di DisplayPort 1.2.

L'adattatore DP a VGA è completamente compatibile con la revisione DisplayPort 1.2 e assicura la compatibilità con sistemi di computer dotati di DisplayPort di nuova generazione. L'adattatore DisplayPort 1.2 è inoltre compatibile all'indietro con le precedenti versioni di DisplayPort, garantisce quindi il funzionamento dell'adattatore con un computer DisplayPort. Inoltre, grazie al supporto di risoluzioni fino a 1920x1200/1080p è possibile convertire la sorgente video DisplayPort in modo che funzioni con un proiettore o display VGA senza sacrificare la qualità video.

Per una configurazione senza problemi, l'adattatore DisplayPort consente l'installazione plug and play che non richiede software o driver.

DP2VGA3 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Elimina i costi per l'aggiornamento consentendo il collegamento di un computer DisplayPort a un monitor o proiettore VGA
  • Assicura prestazioni ottimali grazie al convertitore conforme a DisplayPort 1.2
  • Installazione senza problemi, non richiede software o driver

Applicazioni

Estende il desktop su un display secondario collegando un monitor VGA alla porta DisplayPort

Permette il collegamento di un computer DisplayPort a un proiettore VGA

L'adattatore può essere trasportato in viaggio per assicurare la compatibilità del laptop con display VGA per applicazioni BYOD

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Ingresso AV DisplayPort
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 37 mm [1.5 in]
Lunghezza cavo 100 mm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 230 mm [9.1 in]
Peso prodotto 30 g [1.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 40 g [1.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort a VGA

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA2
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di collegare un monitor VGA a un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200
DP2VGAA
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m - M/M
DP2VGAMM6
Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m - M/M

Consente di collegare monitor VGA a un computer dotato di DisplayPort, tramite un unico cavo

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM3B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo corto di 91 cm

€ 33,99 IVA esclusa
€ 41,47 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM6B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM10B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM15B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m
DP2VGAAMM2M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
DP2VGAAMM3M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p
SLMPT2VGA
Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p

Consente il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort a un monitor o proiettore VGA, ideale per computer Chromebook dotati di SlimPort

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa

Accessori