Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M

ID prodotto: DP2DVIMM10

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

Caratteristiche
  • Supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p

  • Cavo di facile utilizzo, non richiede software

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 47,99 EUR IVA esclusa
€ 57,59 IVA inclusa

ID: DP2DVIMM10

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo convertitore video DisplayPort a DVI (M/M) DP2DVIMM10 consente di collegare display DVI a schede/sorgenti video DisplayPort tramite un singolo cavo. Il cavo offre una distanza di connessione di 3 metri ed è dotato di connettore DVI maschio e un connettore DisplayPort maschio. Il cavo convertitore video DisplayPort/DVI supporta trasmissioni video con ampia larghezza di banda offrendo risoluzioni fino a 1920x1200 o HDTV fino a 1080p. In questo modo è possibile sfruttare al meglio il display DVI esistente con sorgenti video all'avanguardia DisplayPort. DP2DVIMM10 è un cavo adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Grazie al convertitore Plug-and-Play, la sorgente DisplayPort diventa compatibile all'indietro con display DVI-D
  • Di facile utilizzo, non richiede software o driver
  • Il singolo cavo offre una soluzione di collegamento diretto tra sorgente e display
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Applicazioni
  • Conservate il vostro display DVI con i nostri cavi convertitori video DisplayPort a DVI
  • Il convertitore DisplayPort a DVI offre connessioni semplici e senza inconvenienti a qualsiasi display DVI-D (digitale)
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio No
Placcatura connettori Nichel
Stile adattatore Cable Adapter
Tipo convertitori Cavi adattatore
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Lunghezza max cavo 3 m [10 ft]
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda o dalla sorgente video.
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 3 m [10 ft]
Lunghezza prodotto 3048 mm [120 in]
Peso prodotto 0.1 kg [0.2 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M
Certificazioni
Cavo convertitore DisplayPort a DVI da 91 cm - Adattatore DP a DVI-D - Nero  1920x1200 M/M
DP2DVI2MM3

Cavo convertitore DisplayPort a DVI da 91 cm - Adattatore DP a DVI-D - Nero 1920x1200 M/M

Questo cavo adattatore di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente al monitor

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6

Cavo convertitore video DisplayPort a DVI da 1,80 m - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

Adattatore DisplayPort ad DVI Active
DP2DVIS

Adattatore DisplayPort ad DVI Active

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

€ 40,99 IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero
DP2DVI2

Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6

Cavo convertitore video DisplayPort a DVI da 1,80 m - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM3BS

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Questo adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM6BS

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Permette il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVI

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2

Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600

Consente di collegare un display DVI Dual Link a una sorgente video DisplayPort® per applicazioni ad alta risoluzione

€ 177,99 IVA esclusa
€ 213,59 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVIADAP

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 22,99 IVA esclusa
€ 27,59 IVA inclusa

Cavi DVI (1)

Cavo di estensione salva porta DVI-D Dual Link digitale 15 cm - M/F
DVIDEXTAA6IN

Cavo di estensione salva porta DVI-D Dual Link digitale 15 cm - M/F

Consente di estendere una porta DVI-D di 15 cm per impedire una tensione superflua sulla porta

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,39 IVA inclusa

Adattatori video (2)

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI maschio a DVI femmina
HDDVIMF8IN

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI maschio a DVI femmina

Consente di collegare un dispositivo DVI a un dispositivo HDMI® con un cavo standard DVI-D

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F
HDMIDVIMF

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.