Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200

ID prodotto: DP2HDMI2

Consente di riutilizzare il vecchio display HDMI e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

Caratteristiche
  • Supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p

  • Il connettore latching DisplayPort® garantisce collegamenti stabili

  • Cavo di facile utilizzo, non richiede software

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 17,99 EUR IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa

ID: DP2HDMI2

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore DisplayPort® a HDMI® DP2HDMI2 di StarTech.com consente di collegare display o proiettori HDMI alla porta DisplayPort di computer laptop o desktop eliminando i costi di aggiornamento a display DisplayPort.

L'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x120, per sfruttare al meglio le funzionalità video HDMI.

DP2HDMI2 è un cavo adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

L'adattatore consente il pass-through audio se supportato dalla sorgente video. Controllare il manuale della sorgente video per confermare il supporto.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Convertitore a fattore di forma ridotto di facile utilizzo che rende DisplayPort® compatibile all'indietro con display o proiettori HDMI® esistenti
  • Nessun software, né driver d'installazione necessari, per una semplice soluzione Plug-and-Play
Applicazioni
  • Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
  • Permette di continuare a utilizzare il monitor HDMI® esistente con il nuovo dispositivo DisplayPort®.
  • Ideale per l'utilizzo del monitor HDMI come display secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Specifiche audio Audio surround 5.1
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta DP++ (DisplayPort ++) necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza cavo 210 mm [8.3 in]
Lunghezza prodotto 265 mm [10.4 in]
Peso prodotto 31 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 41 g [1.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore DisplayPort a HDMI
Certificazioni
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0
DP2HD4K60S

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer DP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

€ 45,99 IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p
DP2HD4KADAP

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p

Consente di collegare un monitor 4K HDMI a sorgenti video DP mediante un adattatore compatto e passivo

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p
DP2HD4KS

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p

Consente il collegamento di un monitor HDMI a una sorgente video DisplayPort

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K
DP2HDMM1MB

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

€ 29,99 IVA esclusa
€ 35,99 IVA inclusa

Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz
DP2HDMM3MB

Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 3 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

€ 37,99 IVA esclusa
€ 45,59 IVA inclusa

Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz
DP2HDMM5MB

Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 5 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K
DP2HDMM2MB

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K

Consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F
DP2HDMIADAP

DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB
DP2HDMIUSBA

Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente DisplayPort con audio

€ 87,99 IVA esclusa
€ 105,59 IVA inclusa

Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p
SLMPT2HD

Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p

Permette il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort o MyDP a HDTV, monitor o proiettore tramite HDMI

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.