Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

ID prodotto: DP2DVIADAP

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

Caratteristiche
  • Supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p

  • Di facile utilizzo, non richiede software

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 22,99 EUR IVA esclusa
€ 27,59 IVA inclusa

ID: DP2DVIADAP

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore DisplayPort a DVI DP2DVIADAP di StarTech.com consente di collegare display DVI-D a sorgenti video dotate di DisplayPort (ad esempio schede video DisplayPort e così via) eliminando i costi di aggiornamento a dispositivi DisplayPort e offrendo una semplice soluzione di connessione a qualsiasi sorgente/scheda video DisplayPort. L'adattatore DVI/DisplayPort supporta risoluzioni fino a 1920x120, per sfruttare al meglio la funzionalità DVI Single Link. DP2DVIADAP è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Convertitore a fattore di forma ridotto di facile utilizzo che rende DisplayPort compatibile all'indietro con display DVI-D
  • Nessun software, né driver d'installazione necessari, per una semplice soluzione Plug-and-Play
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Applicazioni
  • Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
  • Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo DisplayPort.
  • Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio No
Segnale di uscita DVI-D (DVI digitale)
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through DVI o HDMI.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Peso prodotto 38 g [1.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort a DVI
Certificazioni
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10

Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 47,99 IVA esclusa
€ 57,59 IVA inclusa

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6

Cavo convertitore video DisplayPort a DVI da 1,80 m - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVI

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

€ 41,99 IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa

Adattatori e cavi DisplayPort (1)

Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF

Convertitore adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort - M/F

Consente di collegare dispositivi dotati di Mini DisplayPort tramite cavo standard DisplayPort

€ 23,99 IVA esclusa
€ 28,79 IVA inclusa

Cavi DVI (1)

Cavo DVI-D Single Link 1,8 m - M/M
DVIMM6

Cavo DVI-D Single Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.