StarTech.com

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

ID prodotto: DP2VGA

  • Supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p
  • Adattatore di facile utilizzo, non richiede software
€ 41,99 EUR IVA esclusa
€ 51,23 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore DisplayPort a VGA DP2VGA di StarTech.com consente di collegare monitor VGA a schede video o altre sorgenti DisplayPort eliminando i costi di aggiornamento per una maggiore compatibilità. L'adattatore DP a VGA utilizza un chip integrato per offrire conversione attiva da digitale ad analogico. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Convertitore a fattore di forma ridotto di facile utilizzo che rende DisplayPort compatibile all'indietro con display VGA

Applicazioni

Permette di continuare a utilizzare il monitor VGA esistente con il nuovo PC dotato di DisplayPort.

Ideale per l'utilizzo del monitor VGA come display secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Ingresso AV DisplayPort
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 77 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 203.2 mm [8 in]
Peso prodotto 0.1 kg [0.2 lb]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort a VGA

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA2
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di collegare un monitor VGA a un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA - 1920 x 1200
DP2VGA3
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA - 1920 x 1200

Permette il collegamento di un computer dotato di DisplayPort 1.2 a un monitor o proiettore VGA

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200
DP2VGAA
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m - M/M
DP2VGAMM6
Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m - M/M

Consente di collegare monitor VGA a un computer dotato di DisplayPort, tramite un unico cavo

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM3B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo corto di 91 cm

€ 33,99 IVA esclusa
€ 41,47 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM6B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM10B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM15B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m
DP2VGAAMM2M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
DP2VGAAMM3M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p
SLMPT2VGA
Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p

Consente il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort a un monitor o proiettore VGA, ideale per computer Chromebook dotati di SlimPort

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa

Accessori