Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

ID prodotto: MDP2DVIMM10B

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Nero

Caratteristiche
  • 1 connettore Mini DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio

  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p

  • Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 36,99 EUR IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

ID: MDP2DVIMM10B

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo adattatore Mini DisplayPort® a DVI MDP2DVIMM10B consente di collegare la sorgente video Mini DP (PC desktop, laptop, Ultrabook e così via) direttamente a un monitor o proiettore DVI eliminando le spese di aggiornamento di un monitor dotato di Mini DisplayPort.

Il cavo adattatore ha una lunghezza di 3 m ed è dotato di connettori maschio a maschio che consentono di collegare la sorgente Mini DisplayPort direttamente a un display DVI senza richiedere ulteriori cavi.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM10B è un adattatore passivo che necessita di una porta DisplayPort in modalità doppia (DisplayPort++), ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente il collegamento di una sorgente Mini DisplayPort direttamente a un monitor o proiettore DVI con un singolo cavo maschio a maschio
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Applicazioni
  • Consente di collegare il display DVI esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort
  • Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio No
ID chipset NXP - 3361
Segnale di uscita DVI-D (DVI digitale)
Stile adattatore Cable Adapter
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Lunghezza max cavo 3 m [10 ft]
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI®.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 38 mm [1.5 in]
Lunghezza cavo 3 m [10 ft]
Lunghezza prodotto 3050 mm [120.1 in]
Peso prodotto 153 g [5.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 162 g [5.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort® a DVI
Certificazioni
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10

Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 47,99 IVA esclusa
€ 57,59 IVA inclusa

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6

Cavo convertitore video DisplayPort a DVI da 1,80 m - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero
DP2DVI2

Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA2

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di collegare un monitor VGA a un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM3B

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 91 cm con un'installazione ordinata – Nero

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM6W

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1,8 m - Bianco

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM10W

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Bianco

€ 41,99 IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm  – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM3W

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1 m con una installazione ordinata – Bianco

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM10B

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Nero

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM6B

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1,8 m - Nero

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.