StarTech.com

Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m - M/M

Consente di collegare monitor VGA a un computer dotato di DisplayPort, tramite un unico cavo

ID prodotto: DP2VGAMM6

  • Design cavo tutto in uno
  • Supporta risoluzioni PC fino a 1920x1200 (HDTV - 1080p)
  • Nessun driver o software necessario
€ 46,99 EUR IVA esclusa
€ 57,33 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo DisplayPort a VGA (M/M) DP2VGAMM6 da 1,8 m consente di collegare display VGA a schede/sorgenti video DisplayPort. Il cavo offre una distanza di connessione di 1,8 metri ed è dotato di un connettore VGA maschio e un connettore DisplayPort maschio. Il cavo adattatore DisplayPort a VGA supporta trasmissioni video con ampia larghezza di banda e offre risoluzioni monitor fino a 1920x1200 o HDTV fino a 1080p: in questo modo è possibile sfruttare al meglio il display VGA esistente con sorgenti video all'avanguardia DisplayPort. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Design a singolo cavo tutto in uno per un utilizzo semplice e una gestione ottimale dei cavi
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni HDTV fino a 1080p, per una visione ottimale
  • Nessun software o driver aggiuntivo richiesto per l'installazione, per una connessione semplice e rapida al display VGA

Applicazioni

Permette di continuare a utilizzare il monitor VGA esistente con i nuovi monitor DisplayPort

Il cavo DisplayPort a VGA offre connessioni semplici e senza inconvenienti a qualsiasi monitor o proiettore VGA

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Placcatura connettori Oro
Stile adattatore Cavi adattatore
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Lunghezza max cavo 1.8 m [6 ft]
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 104 g [3.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 113 g [4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo DisplayPort® a VGA 1,8 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM3B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo corto di 91 cm

€ 33,99 IVA esclusa
€ 41,47 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA - 1920 x 1200
DP2VGA3
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA - 1920 x 1200

Permette il collegamento di un computer dotato di DisplayPort 1.2 a un monitor o proiettore VGA

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200
DP2VGAA
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA2
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di collegare un monitor VGA a un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM6B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM10B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM15B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m
DP2VGAAMM2M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
DP2VGAAMM3M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p
SLMPT2VGA
Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p

Consente il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort a un monitor o proiettore VGA, ideale per computer Chromebook dotati di SlimPort

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa

Accessori