Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m
ID prodotto: DP2VGAMM10B
- Conversione attiva DisplayPort a VGA
- Installazione Plug-and-Play
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo convertitore attivo DisplayPort a VGA da 3 m DP2VGAMM10B consente di collegare il desktop o laptop dotato di DisplayPort direttamente a un monitor o proiettore VGA senza richiedere adattatori o cavi aggiuntivi : una soluzione conveniente che permette di utilizzare un nuovo computer con Mini DisplayPort con un monitor o proiettore VGA di vecchia generazione.
Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.
DP2VGAMM10B è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Il vantaggio StarTech.com
- Consente il collegamento di una sorgente DisplayPort direttamente a un display o proiettore VGA senza adattatori o cavi aggiuntivi
- Elimina i costi per l'aggiornamento consentendo il collegamento di un computer DisplayPort a un monitor o proiettore VGA
- Flessibilità di posizionamento del monitor grazie alla lunghezza del cavo di 3 metri
Applicazioni
Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (computer desktop, laptop)
Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita DisplayPort
Consente il collegamento di un computer DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V932879 | |
UPC Code | 065030852470 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Attivo | |
Audio | No | |
ID chipset | Analogix - 9832 | |
Stile adattatore | Cable Adapter | |
Tipo convertitori | Cavi adattatore | |
Prestazioni | ||
Lunghezza max cavo | 3 m [10 ft] | |
Risoluzioni analogiche massime | 1920x1200 / 1080p (Output) | |
Risoluzioni digitali massime | 1920x1200 / 1080p (Input) | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio | |
Connettore B | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Temperatura di conservazione | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Umidità | 40% ~ 85% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 15 mm [0.6 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 33 mm [1.3 in] | |
Lunghezza cavo | 3 m [10 ft] | |
Lunghezza prodotto | 915 mm [36 in] | |
Peso prodotto | 160 g [5.6 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.2 kg [0.3 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo adattatore DisplayPort™ a VGA |
Prodotti correlati
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo corto di 91 cm
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo di 91 cm, nero
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m, nero
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m, nero
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m, nero
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo di 91 cm, bianco
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m, bianco
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m, bianco
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m, bianco
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- DP2VGAMM10B_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.