Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero

ID prodotto: DP2VGAMM3B

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo corto di 91 cm

Caratteristiche
  • Conversione attiva DisplayPort a VGA

  • Installazione Plug-and-Play

  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT
INGIT
Disponibile in
€ 33,99 EUR IVA esclusa
€ 40,79 IVA inclusa

ID: DP2VGAMM3B

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo adattatore attivo DisplayPort a VGA DP2VGAMM3B consente di collegare un desktop o laptop dotato di DisplayPort direttamente a un vicino monitor o proiettore VGA risparmiando le spese per adattatori aggiuntivi ed eliminando al contempo l'ingombro dei cavi in eccesso. 

Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

DP2VGAMM3B è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente il collegamento di una sorgente DisplayPort direttamente a un display o proiettore VGA senza adattatori o cavi aggiuntivi
  • Elimina i costi per l'aggiornamento consentendo il collegamento di un computer DisplayPort a un monitor o proiettore VGA
  • Il design del cavo a lunghezza limitata riduce l'ingombro
Applicazioni
  • Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (computer desktop, laptop)
  • Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita DisplayPort
  • Consente il collegamento di un computer DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Analogix - 9832
Stile adattatore Cable Adapter
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Lunghezza max cavo 0.9 m [3 ft]
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 / 1080p (Output)
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p (Input)
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 915 mm [36 in]
Peso prodotto 90 g [3.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore DisplayPort™ a VGA
Certificazioni
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM6B

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM10B

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM15B

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM3B

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo di 91 cm, nero

€ 33,99 IVA esclusa
€ 40,79 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM6B

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m, nero

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM10B

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m, nero

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM15B

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m, nero

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM3W

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo di 91 cm, bianco

€ 33,99 IVA esclusa
€ 40,79 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM6W

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m, bianco

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM10W

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m, bianco

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM15W

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m, bianco

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.