StarTech.com

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Nero

Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

ID prodotto: MDP2DVIMM3BS

  • Conversione attiva Mini DisplayPort a DVI
  • 1 connettore DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio
  • Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
  • Installazione Plug-and-Play
€ 43,99 EUR IVA esclusa
€ 53,67 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm MDP2DVIMM3BS consente di collegare la sorgente video Mini DP (laptop, Macbook®, Ultrabook™ ecc.) direttamente a un vicino monitor o proiettore DVI risparmiando le spese per adattatori aggiuntivi ed eliminando al contempo l'ingombro dei cavi in eccesso.

Per una compatibilità garantita praticamente con qualsiasi uscita Mini DisplayPort, l'adattatore attivo Mini DP a DVI supporta i segnali DisplayPort multimodali (DP++) e monomodali. A differenza degli adattatori passivi, ciò assicura la possibilità di utilizzare MDP2DVIMM3BS anche con schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali quali le schede ATI® Eyefinity.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200.

MDP2DVIMM3BS è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.

Il vantaggio StarTech.com

  • Installazione senza problemi grazie all'adattatore a cavo che permette di collegare la sorgente Mini DisplayPort direttamente a un display DVI senza richiedere ulteriori cavi video
  • Elimina i costi per l'aggiornamento consentendo il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un monitor o proiettore DVI
  • Il design del cavo a lunghezza limitata riduce l'ingombro

Applicazioni

Consente l'utilizzo con uscite video Mini DisplayPort monomodali che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad esempio, le schede video ATI® Eyefinity

Consente di collegare il display DVI (monitor, proiettore) direttamente a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort

Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Parade - PS171
Ingresso AV DisplayPort
Stile adattatore Cavi adattatore
Uscita AV DVI
Prestazioni
Lunghezza max cavo 0.9 m [3 ft]
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1200
Risoluzioni supportate 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 920 mm [36.2 in]
Peso prodotto 154.7 g [5.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 84 g [3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore attivo DisplayPort a DVI

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM3BS
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Questo adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM6BS
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Permette il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM6BS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Nero

Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM3WS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM6WS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa