Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

ID prodotto: MDP2VGAMM15W

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m, bianco

Caratteristiche
  • Conversione attiva Mini DisplayPort a VGA

  • Installazione Plug-and-Play

  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p

  • Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT YEPIT AMAZIT
INGIT
Disponibile in
€ 43,99 EUR IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

ID: MDP2VGAMM15W

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo convertitore attivo Mini DisplayPort a VGA MDP2VGAMM15W consente di collegare il desktop o laptop dotato di Mini DisplayPort direttamente a un monitor o proiettore VGA a distanze maggiori rispetto alle distanze supportate dai cavi di lunghezza standard risparmiando al contempo le spese per adattatori aggiuntivi. Il cavo presenta un elegante design bianco che si abbina perfettamente ai computer Mac®. 

Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

MDP2VGAMM15W è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente il collegamento di una sorgente Mini DisplayPort direttamente a un display o proiettore VGA senza adattatori o cavi aggiuntivi
  • Elimina i costi per l'aggiornamento consentendo il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un monitor o proiettore VGA
  • Particolarmente adatto a computer Mac® grazie all'elegante design bianco
  • Adatto per collegamenti a distanze maggiori grazie al cavo da 4,5 m
Applicazioni
  • Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (PC, laptop, Mac, Ultrabook)
  • Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita Mini DisplayPort
  • Consente il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Analogix - 9832
Stile adattatore Cable Adapter
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Lunghezza max cavo 4.6 m [15 ft]
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 / 1080p (Output)
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p (Input)
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 34 mm [1.3 in]
Lunghezza cavo 4.6 m [15 ft]
Lunghezza prodotto 4.6 m [15 ft]
Peso prodotto 234 g [8.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort a VGA
Certificazioni
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM3W

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo di 91 cm, bianco

€ 33,99 IVA esclusa
€ 40,79 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM6W

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m, bianco

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM10W

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m, bianco

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM3B

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo di 91 cm, nero

€ 33,99 IVA esclusa
€ 40,79 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM6B

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m, nero

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM10B

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m, nero

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM15B

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m, nero

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM3B

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo corto di 91 cm

€ 33,99 IVA esclusa
€ 40,79 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM6B

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM10B

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM15B

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.