StarTech.com

Cavo DisplayPort a DVI di 1,8 m - M/M

Consente il collegamento di un monitor DVI a un computer dotato di DisplayPort con un singolo cavo

ID prodotto: DP2DVI2MM6

  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
  • Nessun driver o software aggiuntivo richiesto
  • Design cavo tutto in uno
  • Porta per connettore DisplayPort® latching
€ 27,99 EUR IVA esclusa
€ 34,15 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il cavo adattatore DisplayPort® a DVI da 1,8 m DP2DVI2MM6 consente di collegare un display o un proiettore DVI a una scheda/sorgente video DisplayPort. Offrendo una distanza di collegamento di 1,8 m, il cavo presenta connettori DVI e DisplayPort maschi che consentono di realizzare un collegamento video diretto scheda-a-display evitando l'utilizzo di un adattatore con un cavo separato.

Il cavo DP a DVI rappresenta una soluzione pratica ed economicamente vantaggiosa che consente di sfruttare al meglio il display DVI evitando le spese per il passaggio a un monitor DisplayPort. Il cavo presenta una struttura di alta qualità e supporta risoluzioni video con elevata larghezza di banda finoa 1920x1200 o risoluzioni HDTV fino a 1080p.

DP2DVI2MM6 è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente il collegamento di una sorgente DisplayPort direttamente a un proiettore/display DVI mediante un unico cavo
  • Installazione facile e rapida grazie al design Plug and Play di semplice utilizzo
  • Nessuna perdita della qualità dell'alta definizione grazie al supporto di risoluzioni fino a 1920x1200 / 1080p

Applicazioni

Consente il collegamento di una sorgente video DisplayPort direttamente a un display DVI-D (digitale) senza richiedere adattatori aggiuntivi

Permette di riutilizzare un display HDMI esistente con un nuovo computer dotato di DisplayPort o come display secondario

Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio No
Placcatura connettori Oro
Stile adattatore Cavi adattatore
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 158 g [5.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo DisplayPort a DVI di 1,8 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo convertitore DisplayPort a DVI da 91 cm - Adattatore DP a DVI-D - Nero  1920x1200 M/M
DP2DVI2MM3
Cavo convertitore DisplayPort a DVI da 91 cm - Adattatore DP a DVI-D - Nero 1920x1200 M/M

Questo cavo adattatore di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente al monitor

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort ad DVI Active
DP2DVIS
Adattatore DisplayPort ad DVI Active

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero
DP2DVI2
Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Cavo convertitore video DisplayPort a DVI da 1,80 m - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM3BS
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Questo adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM6BS
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Permette il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVI
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600

Consente di collegare un display DVI Dual Link a una sorgente video DisplayPort® per applicazioni ad alta risoluzione

€ 177,99 IVA esclusa
€ 217,15 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVIADAP
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Prima di Acquistare

La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI: 

I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.

Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.

I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.