Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M
Consente di collegare un monitor DVI a un computer dotato di Mini DisplayPort, tramite un unico cavo
ID prodotto: MDP2DVIMM6
- Design cavo tutto in uno
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p
- Nessun driver o software aggiuntivo richiesto
- Compatibile con Intel® Thunderbolt™
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il vantaggio StarTech.com
- Design a singolo cavo tutto in uno per un utilizzo semplice e una gestione ottimale dei cavi
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (PC) e 1080p (HDTV), per una visione ottimale
- Nessun software o driver aggiuntivo richiesto per l'installazione, per una connessione semplice e rapida al display DVI
Applicazioni
Grazie ai nostri cavi convertitori video da Mini DisplayPort a DVI non sarà necessario rinunciare ai display DVI esistenti
Per utilizzare un monitor DVI con uscita Mini DisplayPort con MacBook e iMac DisplayPort
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931184 | |
UPC Code | 065030840279 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Passivo | |
Audio | No | |
Stile adattatore | Cable Adapter | |
Tipo convertitori | Cavi adattatore | |
Prestazioni | ||
Lunghezza max cavo | 1.8 m [6 ft] | |
Risoluzioni digitali massime | 1920x1200 / 1080p | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio | |
Connettore B | 1 - DVI-D (25 pin) Maschio | |
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI. | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Temperatura di conservazione | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Umidità | 20~80% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Lunghezza cavo | 1.8 m [6 ft] | |
Lunghezza prodotto | 1.8 m [6 ft] | |
Peso prodotto | 90 g [3.2 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 90 g [3.2 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M |
Prodotti correlati
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 91 cm con un'installazione ordinata – Nero
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Nero
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI
Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Mini DP a DVI nero - 1920x1200
Consente il collegamento di un display DVI a una sorgente video Mini DisplayPort
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Bianco
Consente il collegamento di un monitor DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI
Consente di collegare un display DVI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI Dual Link - Alimentazione USB
Consente di collegare una sorgente video Mini DisplayPort a un display DVI-D
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Nero
Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1,8 m - Nero
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Nero
Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Bianco
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1,8 m - Bianco
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1 m con una installazione ordinata – Bianco
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso
Kit di Connettività mDP a DVI - Convertitore attivo mini DisplayPort a HDMI con cavo HDMI a DVI da 1,8m
L’uso di questo kit a due componenti consente di collegare il computer dotato di mDP direttamente a un display DVI
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- MDP2DVIMM6_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI:
- DVI-A (a 17 pin).
- DVI-D Single Link (a 19 pin).
- DVI-D Dual Link (a 25 pin).
- DVI-I Single Link (a 23 pin).
- DVI-I Dual Link (a 29 pin).
I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.
Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.
I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.