StarTech.com

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco

Consente il collegamento di un monitor VGA a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

ID prodotto: MDP2VGAW

  • Supporta risoluzioni per PC fino a 1920 x 1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080 p
  • Adattatore di facile utilizzo, non richiede software
  • Compatibile con Intel® Thunderbolt™
€ 26,99 EUR IVA esclusa
€ 32,93 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore Mini DisplayPort a VGA consente di collegare il computer mDP a un proiettore o monitor VGA. è compatibile con i computer Mini DisplayPort come MacBook o Microsoft® Surface.

Connessione semplificata del computer Mini DisplayPort a un display VGA

L'adattatore mDP a VGA consente di collegare il proprio tablet, computer desktop o laptop Mini DisplayPort a un display VGA. L'adattatore è compatibile sia con le porte mDP, sia con le porte I/O Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2, e supporta la connettività plug-and-play per una configurazione senza pensieri.

Compatibile con i monitor VGA di precedente generazione

L'adattatore Mini DisplayPort rende il computer mDP perfettamente compatibile con i proiettori o monitor VGA esistenti a casa o in ufficio. Per garantire un collegamento sicuro e stabile del cavo video, i dadi del connettore VGA sono compatibili con le viti dei cavi VGA standard.

Il compagno di viaggio perfetto per un MacBook con tecnologia Mini DisplayPort

Grazie al suo design all-white, questo adattatore video Mini DisplayPort è l'accessorio di viaggio perfetto per i MacBook con tecnologia mDP. Compatto e leggero, si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del MacBook ed è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio. Oltre ad abbinarsi perfettamente ai computer Mac, l'adattatore è compatibile con qualsiasi computer Mini DisplayPort, ad esempio un computer laptop Windows®.

Immagini nitide

Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, l'adattatore offre immagini di qualità straordinaria anche quando è collegato a un televisore, proiettore o monitor VGA di precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione mDP per rappresentare ogni dettaglio con un'alta definizione straordinaria.

Il prodotto MDP2VGAW è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Convertitore a fattore di forma ridotto di facile utilizzo che rende Mini DisplayPort compatibile all'indietro con display o proiettori VGA esistenti
  • Nessun software o driver d'installazione necessari, per una semplice soluzione Plug-and-Play

Applicazioni

Ideale per i display in luoghi d'intrattenimento digitale, uffici domestici, sale conferenze e fiere

Permette di continuare a utilizzare il monitor VGA esistente con il nuovo dispositivo Mini DisplayPort

Ideale per l'utilizzo del monitor VGA come display secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Ingresso AV DisplayPort
Standard del settore DisplayPort 1.1a
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 120 mm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 180 mm [7.1 in]
Peso prodotto 28.5 g [1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 42 g [1.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort® a VGA

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA – Mini DP a VGA – 1920x1200
MDP2VGA2
Convertitore adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA – Mini DP a VGA – 1920x1200

Permette il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort 1.2 a un monitor o proiettore VGA

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort  a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina
MDP2VGA
Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di Mini DisplayPort

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200
MDP2VGAA
Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il MAC o il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Cavo mini DisplayPort a VGA da 1,8 m - M/M
MDP2VGAMM6
Cavo mini DisplayPort a VGA da 1,8 m - M/M

Consente di collegare monitor VGA a un computer dotato di Mini DisplayPort, tramite un unico cavo

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM3B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo di 91 cm, nero

€ 33,99 IVA esclusa
€ 41,47 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM6B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m, nero

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM10B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m, nero

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
MDP2VGAMM15B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m, nero

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m
MDP2VGAAMM2M
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m

Consente di collegare audio e video dal PC o Mac dotato di Mini DisplayPort direttamente a un monitor

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
MDP2VGAAMM3M
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal Mac o dal PC direttamente a un monitor

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM3W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo di 91 cm, bianco

€ 33,99 IVA esclusa
€ 41,47 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM6W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m, bianco

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM10W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m, bianco

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
MDP2VGAMM15W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m, bianco

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa

Accessori